카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 12 Triplex (American type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Triplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Connecting link No. 12
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/dreifach_rollenketten_iso_606_us/verbindungsglied_nr_12/verbindungsglied_nr_12_dreifach_us.prj},{NB=1903 0140 1200},{CNSORDERNO=1903 0140 1200},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{AUSVIS=Standardkette},{AUSFTEXT=Präzise gefertigte und gehärtete Komponenten aus Einsatz- und Vergütungsstählen, für höchste Bruchfestigkeit bei normalen Betriebsbedingungen. },{WIP=Nr. 12 - 140-3},{ISO=140-3},{P=44.450},{E=48.87},{B1=25.22},{B2=37.00},{B3=37.30},{D1=25.4},{D2=12.70},{G=42.2},{L3=152.0},{K=7.4},{SI=5.8},{DS=4.0},{ECLASS=23-37-04-03},{ZTNR=73151900},{LS=22.0},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUSVIS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller-Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
1903 0040 1200
1903 0040 1200
Standard chain
Nr. 12 - 40-3
40-3
12.700
14.38
7.85
11.15
11.28
8.0
3.96
12.0
46.7
3.9
23-37-04-03
73151900
1903 0050 1200
1903 0050 1200
Standard chain
Nr. 12 - 50-3
50-3
15.875
18.11
9.40
13.80
13.93
10.2
5.08
15.0
57.9
4.1
23-37-04-03
73151900
1903 0060 1200
1903 0060 1200
Standard chain
Nr. 12 - 60-3
60-3
19.050
22.78
12.57
17.70
17.85
11.9
5.94
18.0
72.6
4.6
23-37-04-03
73151900
1903 0080 1200
1903 0080 1200
Standard chain
Nr. 12 - 80-3
80-3
25.400
29.29
15.75
22.50
22.70
15.9
7.92
24.1
91.7
5.4
23-37-04-03
73151900
1903 0100 1200
1903 0100 1200
Standard chain
Nr. 12 - 100-3
100-3
31.750
35.76
18.90
27.40
27.60
19.1
9.53
30.1
113.0
6.1
23-37-04-03
73151900
1903 0120 1200
1903 0120 1200
Standard chain
Nr. 12 - 120-3
120-3
38.100
45.44
25.22
35.30
35.60
22.2
11.10
36.2
141.0
6.6
23-37-04-03
73151900
1903 0140 1200
1903 0140 1200
Standard chain
Nr. 12 - 140-3
140-3
44.450
48.87
25.22
37.00
37.30
25.4
12.70
42.2
152.0
7.4
23-37-04-03
73151900
1903 0160 1200
1903 0160 1200
Standard chain
Nr. 12 - 160-3
160-3
50.800
58.55
31.55
45.00
45.30
28.6
14.27
48.2
182.0
7.9
23-37-04-03
73151900
1903 0200 1200
1903 0200 1200
Standard chain
Nr. 12 - 200-3
200-3
63.500
71.55
37.85
54.70
55.00
39.7
19.84
60.3
223.0
10.0
23-37-04-03
73151900
1903 0040 120M
1903 0040 120M
Marathon
Nr. 12 - 08 A-3 MA
40-3
12.700
14.38
7.85
11.15
11.28
8.0
3.96
12.0
46.7
3.9
23-37-04-04
73151900
1903 0050 120M
1903 0050 120M
Marathon
Nr. 12 - 10 A-3 MA
50-3
15.875
18.11
9.40
13.80
13.93
10.2
5.08
15.0
57.9
4.1
23-37-04-04
73151900
1903 0060 120M
1903 0060 120M
Marathon
Nr. 12 - 12 A-3 MA
60-3
19.050
22.78
12.57
17.70
17.85
11.9
5.94
18.0
72.6
4.6
23-37-04-04
73151900
1903 0080 120M
1903 0080 120M
Marathon
Nr. 12 - 16 A-3 MA
80-3
25.400
29.29
15.75
22.50
22.70
15.9
7.92
24.1
91.7
5.4
23-37-04-04
73151900
1903 0100 120M
1903 0100 120M
Marathon
Nr. 12 - 20 A-3 MA
100-3
31.750
35.76
18.90
27.40
27.60
19.1
9.53
30.1
113.0
6.1
23-37-04-04
73151900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청