slovenčina
English
Conical spiral toothed gears 1:1 module 2,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Spiral toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_t_g_r1_1_mod_2_5.prj},{NB=F19281},{NAME=Conical spiral toothed gear module 2,5 Z20 1:1 S},{MODULE=2.5},{Z=20},{CNSORDERNO=F19281},{SD=L},{DE=53.0},{DP=50.0},{A=30.5},{F=12},{DN=40},{D1=12},{DM=46},{L=27.5},{LM=16},{KG=0.27},{DNX=40.000},{ANGLE=47.000},{ANGLE1=47.0},{ANGLE2=-10.0},{ANGLE3=16.0},{DEX=9.200},{RX=30.000},{WT=2.0},{CNSORDERNO2=461025021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SD
Spiral direction
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F19278
Conical spiral toothed ge...
2.5
16
F19278
R
43.0
40.0
25.0
10
32
12
37
22.0
13
0.13
F19279
Conical spiral toothed ge...
2.5
16
F19279
L
43.0
40.0
25.0
10
32
12
37
22.0
13
0.13
F19280
Conical spiral toothed ge...
2.5
20
F19280
R
53.0
50.0
30.5
12
40
12
46
27.5
16
0.27
F19281
Conical spiral toothed ge...
2.5
20
F19281
L
53.0
50.0
30.5
12
40
12
46
27.5
16
0.27
F19282
Conical spiral toothed ge...
2.5
25
F19282
R
65.5
62.5
33.3
15
50
15
53
30.0
16
0.47
F19283
Conical spiral toothed ge...
2.5
25
F19283
L
65.5
62.5
33.3
15
50
15
53
30.0
16
0.47
F19284
Conical spiral toothed ge...
2.5
30
F19284
R
78.0
75.0
35.2
18
55
15
59
32.0
16
0.69
F19285
Conical spiral toothed ge...
2.5
30
F19285
L
78.0
75.0
35.2
18
55
15
59
32.0
16
0.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청