Compensating coupling - Compensating coupling
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Cylinder mounting
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/zubehoer/zylinderbefestigung/ak.prj},{NB=HO-GA-M10 KY1128 Ausgleichskupplung32(SX=0)},{FORM1=KY1128},{DZYL=32},{SX=0},{B=20.000},{C=23.000},{D=70.000},{E=31.000},{F=21.500},{KK=M10},{KKN=10.000},{KKK=8.466},{SW1=12.000},{SW2=30.000},{SW3=30.000},{SW4=19.000},{SW5=17.000},{GEW=0.218},{SW6=25.000},{LAUF=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DZYL
Cylinder diameter
[mm]
B
[mm]
C
Thread depth
[mm]
D
Total length
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
GEW
Weight
[kg]
PO-GA-M5 KL1026 Compensat...
12
12.000
11.000
38.000
14.000
8.500
M5
5.000
13.000
13.000
7.000
8.000
0.021
PO-GA-M6 KY1126 Compensat...
16
12.000
11.000
36.000
14.000
8.500
M6
5.000
13.000
13.000
7.000
10.000
0.021
PO-GA-M8 KY1127 Compensat...
20 / 25
13.000
14.000
46.000
20.000
12.200
M8
7.000
17.000
17.000
10.000
13.000
0.049
PO-GA-M4 KY1152 Compensat...
10
8.000
14.000
34.000
20.000
12.000
M4
3.000
12.000
12.000
7.000
7.000
0.018
PO-GA-M6 KY1126 Compensat...
12 / 16
12.000
11.000
36.000
14.000
8.500
M6
5.000
13.000
13.000
7.000
10.000
0.021
PO-GA-M8 KY1127 Compensat...
20
13.000
14.000
46.000
20.000
12.500
M8
7.000
17.000
17.000
10.000
13.000
0.049
PO-GA-M10 x 1.25 KY1129 C...
25 / 32
20.000
23.000
70.000
31.000
21.500
M10 x 1.25
12.000
30.000
30.000
19.000
17.000
0.218
PO-GA-M10 KY1128 Compensa...
32
20.000
23.000
70.000
31.000
21.500
M10
12.000
30.000
30.000
19.000
17.000
0.218
PO-GA-M12 KY1130 Compensa...
40
23.000
23.000
67.000
31.000
21.500
M12
12.000
30.000
30.000
19.000
19.000
0.207
PO-GA-M12 x 1.25 KY1131 C...
40
23.000
23.000
67.000
31.000
21.500
M12 x 1.25
12.000
30.000
30.000
19.000
19.000
0.207
PO-GA-M16 KY1132 Compensa...
50 / 63
40.000
32.000
112.000
45.000
33.500
M16
19.000
41.000
41.000
30.000
30.000
0.634
PO-GA-M16 x 1,5 KY1133 Co...
50 / 63
40.000
32.000
112.000
45.000
33.500
M16 x 1,5
19.000
41.000
41.000
30.000
30.000
0.637
PO-GA-M20 x 1.5 KY1134 Co...
80 / 100
39.000
42.000
122.000
56.000
33.500
M20 x 1.5
19.000
41.000
41.000
30.000
30.000
0.711
PO-GA-M24 x 2 KC5035 Comp...
125
48.000
48.000
147.000
51.000
39.000
M24 x 2
22.000
55.000
55.000
32.000
36.000
1.650
PO-GA-M27 x 2 KY5036 Comp...
125
48.000
48.000
147.000
51.000
39.000
M27 x 2
24.000
55.000
55.000
32.000
41.000
1.660
PO-GA-M36 x 2 KYXXX Compe...
160 / 200
95.000
50.000
251.000
110.000
80.000
M36 x 2
32.000
75.000
55.000
50.000
55.000
5.400
PO-GA-M42 x 2 KYXXX Compe...
250
101.000
88.000
271.000
120.000
90.000
M42 x 2
36.000
90.000
65.000
60.000
65.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청