Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Compact cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/kzyl_dwirk_mit_mg_one_ein_dam_ausgew_ks_asmtab.prj},{NB=7.DMA.500050},{ARTNR=7.DMA.50005},{KOLBEN=50},{HUB=5},{HUBST=0},{ANS=G 1/8},{GEW=M12x1,25},{AM=22.0},{BG=21},{CH=13.0},{CH1=19.0},{D1=6.0},{D5=10.5},{E=66.5},{E1=67.8},{EE=G1/8},{KK=M12x1.25},{LA=4.5},{PL=15.5},{RR=6.8},{RT=M8},{T2=3.0},{TG=46.5},{ZA=45.0},{ZB=53.0},{IDNR=},{TYPEVIS=Compact cylinder ISO 21287 male piston rod},{VERVIS=Double-acting},{EXVIS=Magnetic},{DI=50},{NS=Standard},{SEVIS=Polyurethane},{MATVIS=C45 chromed rod, aluminium piston},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{RX=28.4},{B=2.0},{BA=12},{C=16.0},{F=33.0},{OC=0950503061},{VERSX=2},{MAT=A},{PRA=2},{PPATH=parts/liner_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston Ø
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
ANS
Port
ⁿ/ₐ
GEW
Piston rod male thread
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BG
[mm]
CH
[mm]
CH1
[mm]
D1
ØD1 H9
[mm]
D5
ØD5
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
PL
[mm]
RR
ØRR
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
TG-0.2
[mm]
ZA
ZA+0.3 -0
[mm]
ZB
[mm]
7.DMA.20005
7.DMA.20005
20
5
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20010
7.DMA.20010
20
10
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20015
7.DMA.20015
20
15
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20020
7.DMA.20020
20
20
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20025
7.DMA.20025
20
25
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20030
7.DMA.20030
20
30
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20040
7.DMA.20040
20
40
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20050
7.DMA.20050
20
50
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.20060
7.DMA.20060
20
60
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
35.5
36.5
M5
M8
4.2
12.0
4.2
M5
3.0
22.0
37.0
43.0
7.DMA.25005
7.DMA.25005
25
5
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25010
7.DMA.25010
25
10
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25015
7.DMA.25015
25
15
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25020
7.DMA.25020
25
20
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25025
7.DMA.25025
25
25
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25030
7.DMA.25030
25
30
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25040
7.DMA.25040
25
40
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25050
7.DMA.25050
25
50
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.25060
7.DMA.25060
25
60
M5
M8
16.0
17.5
8.0
13.0
6.0
7.5
39.5
40.0
M5
M8
4.2
13.0
4.2
M5
3.5
26.0
39.0
45.0
7.DMA.32005
7.DMA.32005
32
5
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
7.DMA.32010
7.DMA.32010
32
10
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
7.DMA.32015
7.DMA.32015
32
15
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
7.DMA.32020
7.DMA.32020
32
20
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
7.DMA.32025
7.DMA.32025
32
25
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
7.DMA.32030
7.DMA.32030
32
30
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
7.DMA.32040
7.DMA.32040
32
40
G 1/8
M10x1,25
19.0
21.5
10.0
17.0
6.0
9.0
47.0
48.2
G1/8
M10x1.25
4.0
16.0
5.1
M6
4.0
32.5
44.0
51.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청