품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
COIL FOR APR AND V3V SOLENOID
Metalwork
Valves
Valves
VALVES SERIES 70 LT
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/valves_series_70_lt/accessories/coils.prj},{NB=W0215000101},{CODE=W0215000101},{NV=24Vcc},{AI=2W},{AH=2W},{AB=Coil 22 O8 BA 2W-24VDC},{VERNAMUR=1},{VER70=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
NV
Nominal voltage
ⁿ/ₐ
AI
Absortion Inrush
ⁿ/ₐ
AH
Absortion Holding
ⁿ/ₐ
AB
Description
ⁿ/ₐ
W0215000151
W0215000151
12Vcc
2W
2W
Coil 22 Ø8 BA 2W-12VDC
W0215000101
W0215000101
24Vcc
2W
2W
COIL SIDE 22 D8 BA 2W-24V...
W0215000111
W0215000111
24V 50/60Hz
5.3VA
3.5VA
COIL SIDE 22 D8 BA 3VA-24...
W0215000121
W0215000121
110V 50/60Hz
5.3VA
3.5VA
COIL SIDE 22 D8 BA 3VA-11...
W0215000131
W0215000131
220V 50/60Hz
5.3VA
3.5VA
COIL SIDE 22 D8 BA 3VA-22...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청