CM3 Y - Double Knuckle Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CM3 Air Cylinder Short Type
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cm3/accessories/cm3_y.prj},{NB=Y-020B(CM3)},{MODEL=Y-020B},{BORE=20},{A=46},{A1=16},{E1=20},{L=25.0},{L1=36},{MM=M8x1.25},{MM1=8},{MM2=1.25},{ND=9},{NX=9 +0.2/+0.1},{NX1=9},{NZ=18},{R1=5.0},{U1=14},{PINMODEL=CDP-1},{SIZE=Type C9 for axis},{DD=9},{D=8.6},{LL=19.20},{M=1.75},{T=1.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
ND
[mm]
NX
ⁿ/ₐ
NZ
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
PINMODEL
Model of applicable pin
ⁿ/ₐ
SIZE
Size of snap ring/split pin
ⁿ/ₐ
Y-020B
Y-020B
20
46
16
20
25.0
36
M8x1.25
9
9 +0.2/+0.1
18
5.0
14
CDP-1
Type C9 for axis
Y-032B
Y-032B
25,32
48
18
20
25.0
38
M10x1.25
9
9 +0.2/+0.1
18
5.0
14
CDP-1
Type C9 for axis
Y-040B
Y-040B
40
69
22
24
49.7
55
M14x1.5
12
16 +0.3/+0.1
38
13.0
20
CDP-3
dia 3 x 18l
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청