cl2 30 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-30-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_30_12/cl2_30_12.prj},{NB=CL2-30-12},{PN=CL2-30-12},{DESC=Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 30VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=30},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.15 lbs (0.52 kg)},{LENGTH=2.62 in. (66.5 mm)},{WIDTH=2.18 in. (55.4 mm)},{HEIGHT=1.56 in. (39.6 mm)},{SHA256=QUyiMThlTinOhmohzsp4K0JY/ns6feEcRcu16Pdl6M8=},{INAME=00012__cl22d302dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
CL2-30-12
CL2-30-12
Class 2 Transformer, Thro...
30
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.15 lbs (0.52 kg)
2.62 in. (66.5 mm)
2.18 in. (55.4 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cl2_50_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청