카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CK 1500 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/02_ck/06_ck_1500_v2_asmtab.prj},{NB=CK 1500 038 V2(0,-,-,-,-)},{AZOLGASARTNO=CK 1500 038 V2},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.01500.038.2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5115},{IF=1530},{IIF=1530},{HUB=0},{B=63},{Q=3},{L=98},{AK=36},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.61},{V=0.114},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/06_ck_1500_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.11429}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CK 1500 012 V2
CK 1500 012 V2
NC.016.00.01500.012.2
12
1.3283
1530
1530
2032
1530
12
63
84
3
72
36
1.6
1.28
0.049
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 1500 025 V2
CK 1500 025 V2
NC.016.00.01500.025.2
25
1.4511
1530
1530
2220
1530
25
63
110
3
85
36
1.6
1.44
0.082
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 1500 038 V2
CK 1500 038 V2
NC.016.00.01500.038.2
38
1.5115
1530
1530
2313
1530
38
63
136
3
98
36
1.6
1.61
0.114
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 1500 050 V2
CK 1500 050 V2
NC.016.00.01500.050.2
50
1.5452
1530
1530
2364
1530
50
63
160
3
110
36
1.6
1.77
0.144
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 1500 063 V2
CK 1500 063 V2
NC.016.00.01500.063.2
63
1.5698
1530
1530
2402
1530
63
63
186
3
123
36
1.6
1.93
0.177
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 1500 080 V2
CK 1500 080 V2
NC.016.00.01500.080.2
80
1.5915
1530
1530
2435
1530
80
63
220
3
140
36
1.6
2.15
0.219
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
CK 1500 100 V2
CK 1500 100 V2
NC.016.00.01500.100.2
100
1.6088
1530
1530
2461
1530
100
63
260
3
160
36
1.6
2.41
0.269
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청