slovenčina
English
Chain stretcher sprockets with ball bearing ECO
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Idler wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/idler_wheels/stretcher_with_ball_bearing_nazionale.prj},{NB=313961},{NAME=Chain stretcher sprocket with ball bearing 1/2\"x5/16\" Z14, ECO},{Z=14},{CNSORDERNO=313961},{PASSO=1/2”x5/16”},{ISO=08B-1},{DE=61.9},{DP=57.07},{B1=7.2},{A=7.2},{D1=16+0.26/+0.13},{D1X=16.000},{F=40},{H=18.3},{J=12},{KG=0.13},{C=1.300},{R3=13.000},{CNSORDERNO2=364340014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number national
ⁿ/ₐ
PASSO
Step
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
KG
[kg]
554557
Chain stretcher sprocket ...
23
554557
8x1/8”
05B-1
62.2
58.75
2.8
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.13
554558
Chain stretcher sprocket ...
21
554558
3/8”x7/32”
06B-1
67.6
63.91
5.3
5.3
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.15
554559
Chain stretcher sprocket ...
22
554559
3/8”x7/32”
06B-1
70.6
66.93
5.3
5.3
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.16
554560
Chain stretcher sprocket ...
18
554560
1/2”x1/8”
081-1
79.4
73.14
3.0
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.18
554561
Chain stretcher sprocket ...
15
554561
1/2”x3/16”
083-1
67.4
61.09
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.16
554562
Chain stretcher sprocket ...
16
554562
1/2”x3/16”
083-1
71.4
65.10
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.17
554563
Chain stretcher sprocket ...
18
554563
1/2”x3/16”
083-1
79.4
73.14
4.5
7.0
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.20
313961
Chain stretcher sprocket ...
14
313961
1/2”x5/16”
08B-1
61.9
57.07
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.13
554564
Chain stretcher sprocket ...
16
554564
1/2”x5/16”
08B-1
69.9
65.10
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.17
554565
Chain stretcher sprocket ...
18
554565
1/2”x5/16”
08B-1
78.0
73.14
7.2
7.2
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.22
372938
Chain stretcher sprocket ...
14
372938
5/8”x3/8”
10B-1
78.2
71.34
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.23
554566
Chain stretcher sprocket ...
15
554566
5/8”x3/8”
10B-1
83.2
76.36
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.27
554567
Chain stretcher sprocket ...
17
554567
5/8”x3/8”
10B-1
93.3
86.39
9.1
9.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.36
554568
Chain stretcher sprocket ...
13
554568
3/4”x7/16”
12B-1
87.8
79.59
11.1
11.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.34
554569
Chain stretcher sprocket ...
15
554569
3/4”x7/16”
12B-1
99.8
91.63
11.1
11.1
16+0.26/+0.13
40
18.3
12
0.47
554570
Chain stretcher sprocket ...
12
554570
1”x17,02
16B-1
109.7
98.14
16.2
16.2
20+0.10/-0
47
17.7
14
0.72
554571
Chain stretcher sprocket ...
13
554571
1” 1/4x3/4”
20B-1
147.7
132.67
18.5
18.5
25+0.10/-0
52
21.0
15
1.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청