카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFA/F - Hinges with stop position
Elesa+Ganter
Hinges
CFA/F
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfa_f/cfa_f_asmtab.prj},{NB=Hinges with stop position CFA.49-F-SH-5 (0)},{PARTNUMBER=422133},{DESCRIPTION=CFA.49-F-SH-5},{ROT=0},{DIM01=48.0},{DIM02=49.5},{DIM03=30.2},{DIM04=31},{DIM05=20},{DIM06=13},{DIM07=18},{DIM08=4},{DIM09=-},{DIM10=0},{DIM11=5.5},{DIM12=10},{DIM13=0},{DIM14=0.0},{WEIGHT=29},{PPATH=cfa_f_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
f ±0.25
[mm]
DIM04
f1 ±0.25
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
b1
[mm]
DIM08
d
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
h
[mm]
DIM11
d3
[mm]
DIM12
d4
[mm]
DIM13
d5
[mm]
DIM14
h3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges with stop position...
422114
CFA.49-F-B-M6
48.0
49.5
30.2
31
20
13
18
4
M6
8
0.0
0
0
0.0
42
Hinges with stop position...
422135
CFA.49-F-CH-5
48.0
49.5
30.2
31
20
13
18
4
-
0
5.5
0
10
5.5
29
Hinges with stop position...
422133
CFA.49-F-SH-5
48.0
49.5
30.2
31
20
13
18
4
-
0
5.5
10
0
0.0
29
Hinges with stop position...
422212
CFA.65-F-B-M6
63.5
65.0
40.0
40
25
16
24
5
M6
9
0.0
0
0
0.0
84
Hinges with stop position...
422235
CFA.65-F-CH-6
63.5
65.0
40.0
40
25
16
24
5
-
0
6.5
0
11
6.5
62
Hinges with stop position...
422236
CFA.65-F-SH-6
63.5
65.0
40.0
40
25
16
24
5
-
0
6.5
12
0
0.0
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청