피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
CEREX 300-L PN 16
VAG
Butterfly Valves
Pinching
LUG-Type
electric actuator
Powered by
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/lug_type/stellantrieb/pn_16_asmtab.prj},{NB=Stellantrieb VAG CEREX 300-L_DN300-PN16-0(400)},{DN=300},{D1=377},{DK=410},{N=12},{L1=78},{DKL1=297},{H=111},{B=230},{M=24},{A=300},{LA=14},{H1=577},{H2=340},{H3=388},{E4=50},{C1=265},{C3=250},{LD=102.000},{LK=12.000},{DKL4=219.000},{DKL8=50.000},{KL2=5.000},{KL3=18.000},{DKL9=115.000},{DKR=15.000},{DC5=65.000},{BG=70.000},{DFA=50.000},{DDA=50.000},{DGD1=125.000},{GGSM=50.300},{H4=392.000},{GJ=40.000},{GHK=92.000},{BSV=54.000},{DKL8X=12.000},{DKL9X=70.000},{E5=77.000},{E6=63.000},{GB1=126.000},{RA4=17.000},{GE=98.000},{R2=100.000},{HGF=12.000},{HGV=25.000},{BV=54.000},{DD1=90.000},{GA=50.000},{H5=155.000},{HA1=78.000},{HA2=210.000},{DHA1=160.000},{C2=187.000},{LODLEVEL=400},{AK=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Unit pressure rating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of flange
[mm]
DK
Pitch circle diameter of flange
[mm]
N
Total number of holes
ⁿ/ₐ
L1
Flange width
[mm]
DKL1
Diameter of disc
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
height
[mm]
M
Diameter of threaded bolt
[mm]
A
Height of mechanism
[mm]
LA
height
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
Total height
[mm]
H2
Length of hand lever
[mm]
H3
Length
[mm]
E4
width
[mm]
C1
Length
[mm]
C3
Length
[mm]
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
150
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN150 PN16
Electric actuator (EA)
216
240
8
56
158
52
155
20
220
12
F07
497
260
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
200
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN200 PN16
Electric actuator (EA)
268
295
12
60
197
70
175
20
240
12
F07
517
280
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
250
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN250 PN16
Electric actuator (EA)
323
355
12
68
248
91
205
24
275
14
F10
552
315
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
300
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN300 PN16
Electric actuator (EA)
377
410
12
78
297
111
230
24
300
14
F10
577
340
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
350
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN350 PN16
Electric actuator (EA)
435
470
16
92
337
126
270
24
320
18
F12
602
365
413
63
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
400
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN400 PN16
Electric actuator (EA)
485
525
16
102
397
149
315
27
380
21
F14
684
437
420
80
282
254
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
450
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN450 PN16
Electric actuator (EA)
546
585
20
114
427
158
327
27
400
21
F14
704
457
420
80
282
254
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
500
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN500 PN16
Electric actuator (EA)
606
650
20
127
488
181
365
30
460
24
F16
772
535
547
100
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
600
VAG CEREX 300 Butterfly V...
DN600 PN16
Electric actuator (EA)
720
770
20
154
583
214
435
33
500
24
F16
822
575
554
125
282
254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청