CBLR,CBLRP,CBLRS - CBLR-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-861-862_asmtba.prj},{NB=CBLRP19},{CODE=CBLRP},{DD=19},{PPATH=tong-861-862/tong-861-862_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
MXL
MXLLocking bolt
ⁿ/ₐ
Q
quantity
ⁿ/ₐ
MAXAT
Allowable maximum torque
[N·m]
ALT
Allowable axial load
[kN]
BLT
Bolt tightening torque
[N·m]
CBLR5
CBLR
S45C
-
5
12
23.0
15.5
9.0
10
M3*8
4
9
3.45
1.7
CBLR6
CBLR
S45C
-
6
12
23.0
15.5
9.0
10
M3*8
4
11
3.45
1.7
CBLR8
CBLR
S45C
-
8
15
28.0
19.5
11.0
12
M4*10
4
25
6.09
4.0
CBLR10
CBLR
S45C
-
10
18
31.5
22.5
11.0
12
M4*10
5
44
8.71
4.0
CBLR12
CBLR
S45C
-
12
20
33.5
24.5
11.0
12
M4*10
5
53
8.71
4.0
CBLR14
CBLR
S45C
-
14
22
35.5
26.5
11.0
12
M4*10
5
61
8.71
4.0
CBLR15
CBLR
S45C
-
15
23
38.5
28.5
13.0
14
M5*12
4
115
15.30
8.0
CBLR16
CBLR
S45C
-
16
24
39.5
29.5
13.0
14
M5*12
4
123
15.30
8.0
CBLR17
CBLR
S45C
-
17
25
40.5
30.5
13.0
14
M5*12
4
131
15.30
8.0
CBLR18
CBLR
S45C
-
18
26
46.0
33.0
16.0
14
M6*14
4
210
23.20
14.0
CBLR19
CBLR
S45C
-
19
27
47.0
34.0
16.0
14
M6*14
4
221
23.20
14.0
CBLR20
CBLR
S45C
-
20
28
48.0
35.0
16.0
14
M6*14
4
233
23.20
14.0
CBLR22
CBLR
S45C
-
22
32
52.0
39.0
16.0
16
M6*14
4
256
23.20
14.0
CBLR24
CBLR
S45C
-
24
34
54.0
41.0
16.0
16
M6*14
4
279
23.20
14.0
CBLR25
CBLR
S45C
-
25
34
54.0
41.0
16.0
16
M6*14
4
291
23.20
14.0
CBLR28
CBLR
S45C
-
28
39
59.0
46.0
16.0
20
M6*14
6
488
34.80
14.0
CBLR30
CBLR
S45C
-
30
41
61.0
48.0
16.0
20
M6*14
6
523
34.80
14.0
CBLR32
CBLR
S45C
-
32
43
63.0
50.0
16.0
20
M6*14
6
558
34.80
14.0
CBLR35
CBLR
S45C
-
35
47
67.0
54.0
16.0
22
M6*14
8
813
46.40
14.0
CBLR40
CBLR
S45C
-
40
53
73.0
60.0
16.0
22
M6*14
8
929
46.40
14.0
CBLR45
CBLR
S45C
-
45
59
84.0
69.0
20.5
30
M8*18
8
1910
84.50
34.0
CBLR50
CBLR
S45C
-
50
65
90.0
75.0
20.5
30
M8*18
8
2120
84.50
34.0
CBLRP5
CBLRP
S45C
wu
5
12
23.0
15.5
9.0
10
M3*8
4
9
3.45
1.7
CBLRP6
CBLRP
S45C
wu
6
12
23.0
15.5
9.0
10
M3*8
4
11
3.45
1.7
CBLRP8
CBLRP
S45C
wu
8
15
28.0
19.5
11.0
12
M4*10
4
25
6.09
4.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청