카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
CB1, for Series ST6, SM6 - to mount on cylinder TRB, TRR, CVI, 523, 167 - Sensor mounting
Aventics
Sensors
Proximity sensors
Sensor mountings
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/sensor_technologies/proximity_sensors/sensor_mountings/cb1_sen_st6_cyl_trb_trr_cvi_523_167.prj},{NB=1827020282},{IDNR=},{CNSORDERNO=1827020282},{CYL=32 - 40},{A=26.0},{B=11.3},{C=7.0},{D=14},{E=5},{F=8},{G=40},{M1=M5x8},{MA1=2±0.2},{MAT=Aluminium},{CNSMASSEXACT=0.016},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinders
[mm]
A
Distance
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Distance
[mm]
D
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
MA1
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
VER
ⁿ/ₐ
1827020282
1827020282
32 - 40
26.0
11.3
7.0
14
5
8
40
M5x8
2±0.2
Aluminium
0.016
1
1827020283
1827020283
50 - 63
32.5
15.5
7.0
14
5
8
42
M5x10
2±0.2
Aluminium
0.029
2
1827020284
1827020284
80 - 100
43.0
17.0
6.9
14
5
8
42
M5x16
2±0.2
Aluminium
0.042
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청