카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CB - Two ears clevis
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Aluminum Square Cylinders (AL2 Series)
AL2-A The complex dynamic square cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_cb.prj},{NB=AL2-50-CB},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{XC=137},{EW=20},{CD=14},{L=19},{T=9},{LL=93},{K=27.5},{H=38},{W=25},{UB=52},{RR=47},{EA=62},{DE1=6},{DE2=1.00},{ZC=152},{LR=R16},{LR1=16},{SS=17},{UD=66},{TT=9},{SSS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
XC
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
LL
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
UB
[mm]
RR
[mm]
EA
[mm]
DE
[mm]
ZC
[mm]
LR
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-40-CB
40
16
M12x1.25
24
RC1/4
137
20
14
19
9
93
27.5
38
25
44
37
50
M6X1
152
R16
14
9
AL2-50-CB
50
20
M16x1.5
32
RC1/4
137
20
14
19
9
93
27.5
38
25
52
47
62
M6X1
152
R16
17
9
AL2-63-CB
63
20
M16x1.5
32
RC3/8
140
20
14
19
9
96
28.5
39
25
52
56
75
M8X1.25
155
R16
17
9
AL2-80-CB
80
25
M20x1.5
40
RC3/8
175
32
20
32
12
108
32.5
43
35
64
70
94
M10X1.5
196
R24
21
13
AL2-100-CB
100
25
M20x1.5
40
RC1/2
175
32
20
32
12
108
32.5
43
35
64
84
112
M10X1.5
196
R24
21
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청