카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CAIV - CABIV - CABRIV - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_caiv_cabiv_cabrv.prj},{NB=CAIV.32x75},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{L1=30},{R=33.5},{L=75},{MAT=Case Hardened Steel},{INFO=Assembly recommendation:D1<38: 3 x BREI 6 + TCI M6x15;D1≥38: 3 x BREI 6 + TCI M6x15},{STD=ISO 9448-6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Length
[mm]
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CAIV.19x43
CAIV.19x43
19
32
39
40
23
26.0
43
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.20x43
CAIV.20x43
20
32
39
40
23
26.0
43
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.24x59
CAIV.24x59
24
40
46
48
23
30.0
59
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.25x59
CAIV.25x59
25
40
46
48
23
30.0
59
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.30x75
CAIV.30x75
30
48
53
56
30
33.5
75
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.32x75
CAIV.32x75
32
48
53
56
30
33.5
75
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.38x82
CAIV.38x82
38
58
63
66
37
38.5
82
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.40x82
CAIV.40x82
40
58
63
66
37
38.5
82
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.48x97
CAIV.48x97
48
70
77
80
47
45.5
97
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.50x97
CAIV.50x97
50
70
77
80
47
45.5
97
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.60x116
CAIV.60x116
60
85
92
95
60
53.0
116
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIV.63x116
CAIV.63x116
63
85
92
95
60
53.0
116
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CABIV.80x120
CABIV.80x120
80
105
115
118
60
64.5
120
52-54 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청