CA2-B - Double Clevis Bracket
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CNA2 Cylinder With Lock
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cna2/accessories/ca2b.prj},{NB=CA2-B05},{ORDERNO=CA2-B05},{BORE=50},{DA=57},{DL=35},{DU=11.0},{DC=65},{DX=18.0},{DE=85},{DO=10},{DR=9.0},{DT=17},{DS=8},{DH=40},{DF=52},{B=70},{Z=183},{DDH10=12 +0.070 / 0},{DDN=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
DA
[mm]
DL
[mm]
DU
[mm]
DC
[mm]
DX
[mm]
DE
[mm]
DO
[mm]
DR
[mm]
DT
[mm]
DS
[mm]
DH
[mm]
DF
[mm]
B
[mm]
Z
[mm]
DDH10
[mm]
CA2-B04
CA2-B04
40
57
35
11.0
65
15.0
85
10
9.0
17
8
40
52
60
165
10 +0.058 / 0
CA2-B05
CA2-B05
50
57
35
11.0
65
18.0
85
10
9.0
17
8
40
52
70
183
12 +0.070 / 0
CA2-B06
CA2-B06
63
67
40
13.5
80
25.0
105
13
11.0
22
10
50
66
85
196
16 +0.070 / 0
CA2-B08
CA2-B08
80
93
60
16.5
100
31.5
130
15
13.5
24
12
65
90
102
235
20 +0.084 / 0
CA2-B10
CA2-B10
100
93
60
16.5
100
35.5
130
15
13.5
24
12
65
90
116
256
25 +0.084 / 0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청