BZ - Locking cylinder
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section7/bz_asmtab.prj},{NB=BZ-32-450},{PARTNO=BZ-32-45},{L1=45},{L2=90},{L3=25},{L4=20},{L5=155},{L6=65},{V=0.12},{V1=0.17},{SW1=24},{SW2=55},{SW3=50},{F1=110},{F2=150},{F3=200},{F4=12},{D1=71},{D2=64},{NDM3=12.000},{KDM3=10.106},{D4=32},{NDM5=60.000},{KDM5=58.160},{D6=45},{D7=15.0},{D8=8.1},{D9=132},{L7=38},{L8=13},{L9=45},{L10=20},{L11=68},{L12=34},{L13=18},{L14=10},{L15=48},{L16=32},{L17=15},{L18=66},{L19=20.0},{R1=6},{R2=48},{GNDM=13.157},{GKDM=11.445},{CHF1=3.0},{CHF2=0.8},{L20=26.0},{L21=18},{L22=2.5},{L23=13.0},{L24=15.0},{L25=4.00},{L26=57.409},{L27=25.0},{L28=28},{SIZE=7},{L29=20},{L30=25},{L31=2.3},{L33=16.000},{L34=4.00},{L35=64.502},{L36=14.5},{L37=21.0},{L38=12.63},{L42=7.63},{L43=0.500},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
SW1
Length
[mm]
SW2
Length
[mm]
SW3
Length
[mm]
F1
Max. load
[kN]
F2
Max. load
[kN]
F3
Max. load
[kN]
F4
Returning power
[kN]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter
[mm]
D5
Thread
[mm]
D6
Diameter
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
L7
Length
[mm]
L8
Length
[mm]
L9
Length
[mm]
L10
Length
[mm]
L11
Length
[mm]
L12
Length
[mm]
L13
Length
[mm]
L14
Length
[mm]
L15
Length
[mm]
L16
Length
[mm]
L17
Length
[mm]
L18
Length
[mm]
L19
Length
[mm]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
BZ-16-200
BZ-16-20
20
45
15
12
90
30
0.12
0.18
13
30
30
35
40
60
4
38
36
M8
16
M30x1.5
24
8.5
0.0
82
22
0
27
12
0
0
0
5
0
0
0
0
11.0
0
28
1/8"
BZ-16-400
BZ-16-40
40
65
15
12
110
50
0.20
0.27
13
30
30
35
40
60
4
38
36
M8
16
M30x1.5
24
8.5
0.0
82
22
0
27
12
0
0
0
5
0
0
0
0
11.0
0
28
1/8"
BZ-20-300
BZ-20-30
30
60
18
14
115
47
0.12
0.18
14
38
41
50
70
100
6
48
46
M8
20
M40x1.5
30
11.0
5.1
102
28
11
36
20
48
23
11
6
32
21
10
46
13.0
4
35
1/4"
BZ-20-600
BZ-20-60
60
90
18
14
145
77
0.20
0.27
14
38
41
50
70
100
6
48
46
M8
20
M40x1.5
30
11.0
5.1
102
28
11
36
20
48
23
11
6
32
21
10
46
13.0
4
35
1/4"
BZ-25-350
BZ-25-35
35
70
20
15
125
51
0.08
0.12
18
46
41
65
90
130
8
57
53
M10
25
M48x1.5
36
13.0
6.1
112
32
13
40
20
54
28
14
8
38
26
12
52
15.5
5
40
1/4"
BZ-25-700
BZ-25-70
70
105
20
15
160
86
0.10
0.15
18
46
41
65
90
130
8
57
53
M10
25
M48x1.5
36
13.0
6.1
112
32
13
40
20
54
28
14
8
38
26
12
52
15.5
5
40
1/4"
BZ-32-450
BZ-32-45
45
90
25
20
155
65
0.12
0.17
24
55
50
110
150
200
12
71
64
M12
32
M60x1.5
45
15.0
8.1
132
38
13
45
20
68
34
18
10
48
32
15
66
20.0
6
48
1/4"
BZ-32-900
BZ-32-90
90
135
25
20
200
110
0.15
0.20
24
55
50
110
150
200
12
71
64
M12
32
M60x1.5
45
15.0
8.1
132
38
13
45
20
68
34
18
10
48
32
15
66
20.0
6
48
1/4"
BZ-42-500
BZ-42-50
50
105
32
24
185
71
0.10
0.15
32
75
65
160
220
280
17
87
79
M16
42
M75x1.5
56
17.0
8.1
160
46
15
51
20
80
38
22
12
58
36
18
78
24.0
7
58
3/8"
BZ-42-1000
BZ-42-100
100
155
32
24
235
121
0.15
0.20
32
75
65
160
220
280
17
87
79
M16
42
M75x1.5
56
17.0
8.1
160
46
15
51
20
80
38
22
12
58
36
18
78
24.0
7
58
3/8"
BZ-50-600
BZ-50-60
60
130
42
26
216
78
0.20
0.25
41
90
80
300
400
500
32
110
98
M16
50
M95x2
71
21.0
10.0
200
54
13
63
20
95
46
27
14
67
42
20
91
29.0
7
74
3/8"
BZ-50-1200
BZ-50-120
120
190
42
26
276
138
0.25
0.35
41
90
80
300
400
500
32
110
98
M16
50
M95x2
71
21.0
10.0
200
54
13
63
20
95
46
27
14
67
42
20
91
29.0
7
74
3/8"
BZ-60-750
BZ-60-75
75
155
50
36
260
100
0.20
0.25
50
105
95
400
600
700
43
127
114
M20
60
M110x2
84
25.0
10.0
238
64
0
69
20
0
0
27
14
76
42
20
100
32.0
0
86
1/2"
BZ-60-1500
BZ-60-150
150
230
50
36
335
175
0.25
0.35
50
105
95
400
600
700
43
127
114
M20
60
M110x2
84
25.0
10.0
238
64
0
69
20
0
0
27
14
76
42
20
100
32.0
0
86
1/2"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material...
D-M-E
21.06.2024
DKL Internal Latch Lock Assembly - Metric
D-M-E
24.05.2024
FW 1853 Ejector bolt - DME
D-M-E
27.11.2017
DA - Spacer Disc (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
HP 71 Mounting flanges - DME
D-M-E
27.11.2017
BA - Ejector Base (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
21.06.2024
Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Mate...
D-M-E
21.06.2024
Ejector pins - bath nitrided - TA Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Mat...
D-M-E
21.06.2024
ZF Guideways - DME
D-M-E
27.11.2017
HZ 160 S Hydraulic cylinder - DME
D-M-E
27.11.2017
ER-E Set - DME
D-M-E
27.11.2017
PK - Housing Lifter With Cooling (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
PN 1685 Control valves - DME
D-M-E
27.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청