Bushing SD Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bush_sd_mm_asmtab.prj},{NB=SDX24MM},{KEYHELP=1},{BSA=SD},{BORE=24MM},{BORE1=0.944882},{A=0.438},{B=2.18750000},{D=3.188},{E=1.37500000},{F=1.25000000},{G=0.25000000},{H=0.12500000},{L=1.813},{Z=1.0748},{W=0.3150},{D1=0.12992},{M=2.688},{CS=3=1/4 X1-7/8},{SS=1/4-20 UNC x 1/4\"},{WEIGHT=1.6},{NDM=0.250000},{KDM=0.196000},{S=0.06250},{DRILL=0.31250},{J=0.219},{DRILL2=0.28125},{NDM1=0.250},{KDM1=0.196},{LONG=0.50000},{HELP=0.120},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=1/4},{SETSCREW=1/4-20UNC},{RAD=0.030},{KEY=-},{BOLT=1/4-20 UNC},{PPATH=../parts/qd_bushing_sd_mm_asmtpl.prj},{BOLTLENGTH=1.8750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
SDX14MM
SDX14MM
14MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX15MM
SDX15MM
15MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX16MM
SDX16MM
16MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX18MM
SDX18MM
18MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX19MM
SDX19MM
19MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX20MM
SDX20MM
20MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX22MM
SDX22MM
22MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX24MM
SDX24MM
24MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX25MM
SDX25MM
25MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX28MM
SDX28MM
28MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX30MM
SDX30MM
30MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX32MM
SDX32MM
32MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX35MM
SDX35MM
35MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX38MM
SDX38MM
38MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX40MM
SDX40MM
40MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
SDX42MM
SDX42MM
42MM
0.438
2 3/16
3.188
1 3/8
1 1/4
1/4
1/8
1.813
2.688
3=1/4 X1-7/8
1/4-20 UNC x 1/4"
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청