Bushing P Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bush_p_mm_asmtab.prj},{NB=PX125MM},{KEYHELP=1},{BSA=P},{BORE=125MM},{BORE1=4.921260},{A=1.75000000},{B=8.25000000},{D=11.75000000},{E=7.62500000},{F=7.25000000},{G=0.6280},{H=0.25000000},{L=9.37500000},{Z=5.2125},{W=1.2598},{D1=0.29134},{M=10.00000000},{CS=4=1 X9-1/2},{SS=5/8-11 UNC x 1-1/4\"},{WEIGHT=108.8},{NDM=1.000000},{KDM=0.865000},{S=0.19000},{DRILL=1.10200},{J=0.880},{DRILL2=0.68750},{NDM1=0.625},{KDM1=0.527},{LONG=0.75000},{HELP=0.530},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=1},{SETSCREW=5/8-11UNC},{RAD=0.060},{KEY=-},{BOLT=1-8 UNC},{E1=4.320},{E2=2.997},{RAD1=55},{B1=7.8127},{PPATH=../parts/qd_bushing_p_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
PX100MM
PX100MM
100MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX110MM
PX110MM
110MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX120MM
PX120MM
120MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX125MM
PX125MM
125MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX130MM
PX130MM
130MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX140MM
PX140MM
140MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX150MM
PX150MM
150MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
PX170MM
PX170MM
170MM
1 3/4
8 1/4
11 3/4
7 5/8
7 1/4
0.6280
1/4
9 3/8
10
4=1 X9-1/2
5/8-11 UNC x 1-1/4"
108.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청