피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
BTK-V - Nut
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 전조볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_rbs/btk_v.prj},{NB=BTK 2505V-2.6ZZ},{MN=BTK 2505V-2.6},{TS=ZZ},{SD=25},{DG=38.700},{D=43.000},{D1=67.000},{L=40.000},{H=10.000},{B1=30.000},{LOCH=55.000},{F=5.500},{TW=50.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{EL=2884.000},{N1=5.000},{X=3.000},{SL=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
Model NO.
ⁿ/ₐ
BTK 1006V-2.6ZZ
BTK 1006V-2.6
BTK 1208V-2.6ZZ
BTK 1208V-2.6
BTK 1404V-3.6ZZ
BTK 1404V-3.6
BTK 1405V-2.6ZZ
BTK 1405V-2.6
BTK 1605V-2.6ZZ
BTK 1605V-2.6
BTK 1808V-3.6ZZ
BTK 1808V-3.6
BTK 2005V-2.6ZZ
BTK 2005V-2.6
BTK 2010V-2.6ZZ
BTK 2010V-2.6
BTK 2505V-2.6ZZ
BTK 2505V-2.6
BTK 2510V-5.3ZZ
BTK 2510V-5.3
BTK 2806V-2.6ZZ
BTK 2806V-2.6
BTK 2806V-5.3ZZ
BTK 2806V-5.3
BTK 3210V-2.6ZZ
BTK 3210V-2.6
BTK 3210V-5.3ZZ
BTK 3210V-5.3
BTK 3610V-2.6ZZ
BTK 3610V-2.6
BTK 3610V-5.3ZZ
BTK 3610V-5.3
BTK 4010V-5.3ZZ
BTK 4010V-5.3
BTK 4512V-5.3ZZ
BTK 4512V-5.3
BTK 5016V-5.3ZZ
BTK 5016V-5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BNT - Nut
THK
21.12.2023
무예압 타입 BTK-V형
THK
23.05.2024
BTK-V - High speed
THK
23.05.2024
고정측 각형 EK형
THK
23.05.2024
지지측 각형 BF형
THK
23.05.2024
고정측 각형 BK형
THK
23.05.2024
싱글 너트 무예압 타입 DK형
THK
23.05.2024
BTK1202D - Unfinished shaft ends / Standard shaft ends
DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.
30.08.2018
BNK - 축단완성품
THK
23.05.2024
FSBW - Nut
PMI
02.08.2021
TS - Shaft
THK
21.12.2023
고정측 원형 FK형
THK
23.05.2024
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
ZA16F_G - Nut for 30 degree trapezoidal lead screw - flange type - compact ...
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청