BS - Fixing
CATTINAIR
Standardised Pipes
A Series
A Series - Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cattinair/standardised_pipes/a_series/a_series_accessories/bs_asmtab.prj},{NB=350BS},{D=350},{D1=353},{B=40},{T=4},{L=40},{H=20.0},{D2=12},{L2=13},{C=20.0},{PPATH=bs/bs_asmtpl.prj},{REF=000294},{KG=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Fixing diameter
[mm]
D1
Internal diameter
[mm]
B
Width
[mm]
T
Thickness
[mm]
L
Folded length
[mm]
H
Oblong position
[mm]
D2
Oblong diameter
[mm]
L2
Oblong length
[mm]
C
Oblong position
[mm]
REF
Article number
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[kg]
80BS-000281
80
83
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000281
0.2
100BS-000282
100
102
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000282
0.2
120BS-000283
120
122
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000283
0.2
140BS-000284
140
142
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000284
0.3
160BS-000285
160
162
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000285
0.3
180BS-000286
180
183
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000286
0.3
200BS-000287
200
203
20
3
25
10.0
10
6
12.5
000287
0.4
220BS-000288
220
223
35
4
35
17.5
10
10
17.5
000288
0.9
240BS-000289
240
243
35
4
35
17.5
10
10
17.5
000289
1.0
260BS-000290
260
263
35
4
35
17.5
10
10
17.5
000290
1.1
280BS-000291
280
283
35
4
35
17.5
10
10
17.5
000291
1.2
300BS-000292
300
303
35
4
35
17.5
10
10
17.5
000292
1.3
325BS-000293
325
328
40
4
40
20.0
12
13
20.0
000293
1.5
350BS-000294
350
353
40
4
40
20.0
12
13
20.0
000294
1.6
375BS-000295
375
378
40
4
40
20.0
12
13
20.0
000295
1.7
400BS-000296
400
403
40
4
40
20.0
12
13
20.0
000296
1.8
425BS-000297
425
428
40
4
40
20.0
12
13
20.0
000297
1.9
450BS-000298
450
453
40
4
40
20.0
12
13
20.0
000298
2.0
500BS-000299
500
503
50
4
50
12.5
12
13
25.0
000299
2.6
550BS-000300
550
553
50
4
50
12.5
12
13
25.0
000300
2.9
600BS-000301
600
603
50
4
50
12.5
12
13
25.0
000301
3.2
650BS-000302
650
654
50
6
50
12.5
12
13
25.0
000302
5.0
700BS-000303
700
705
50
6
50
12.5
12
13
25.0
000303
5.4
750BS-000304
750
754
50
6
50
12.5
12
13
25.0
000304
5.8
800BS-000305
800
804
50
6
50
12.5
12
13
25.0
000305
6.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A - Monting Collar
CATTINAIR
25.04.2023
C90R1 - 90 degree elbow for ventilation
CATTINAIR
25.04.2023
C22 - 22,5 degree elbow
CATTINAIR
25.04.2023
G3A - Deviation graft
CATTINAIR
25.04.2023
FPLP-R - Flexible pipe
CATTINAIR
25.04.2023
BAP - Flanges BAP
CATTINAIR
25.04.2023
C22G - 22,5 degree elbow with mesh
CATTINAIR
25.04.2023
D2A - Deviation
CATTINAIR
25.04.2023
C45 - 45 degree elbow
CATTINAIR
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청