피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
BRSS - Enhandled ball buschings
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Ball bearing guiding items
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/ball_bearing_guiding_items/brss_asmtab.prj},{NB=BRSS25x26},{COD=BRSS},{VER=S},{DD=25},{L=35},{D=40},{L1=26},{L2=20},{L3=6},{L4=9},{D2=45},{SP=3},{NL=8},{PPATH=../ball_bearing_guiding_items/brss_asmtpl.prj},{MAT=Sleeve in TEMPERED-BRASS cage},{HD=HRC 60},{ESECUZIONE=Hardening}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
Length L
[mm]
D
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
SP
Spheres Ø
[mm]
NL
No Lines
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Treatment
ⁿ/ₐ
BRSS12x22
BRSS
12
30
24
22
16
6
8
28
3
5
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS16x22
BRSS
16
30
28
22
16
6
8
32
3
6
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS16x26
BRSS
16
35
28
26
20
6
9
32
3
6
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS20x26
BRSS
20
35
32
26
20
6
9
36
3
6
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS20x35
BRSS
20
44
32
35
29
6
9
36
3
6
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS25x26
BRSS
25
35
40
26
20
6
9
45
3
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS25x35
BRSS
25
45
40
35
29
6
10
45
3
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS25x45
BRSS
25
55
40
45
39
6
10
45
3
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS25x55
BRSS
25
65
40
55
49
6
10
45
3
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS32x45
BRSS
32
57
50
45
37
8
12
56
4
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS32x63
BRSS
32
75
50
63
55
8
12
56
4
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS40x45
BRSS
40
57
60
45
37
8
12
64
4
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
BRSS40x63
BRSS
40
75
60
63
55
8
12
64
4
8
Sleeve in TEMPERED-BRASS ...
HRC 60
Hardening
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청