BREU Basic series and BREU-K series
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
BREU Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/breu_series/basic_series_asmtab.prj},{NB=BREU 55},{MN=BREU 55},{BO=55},{KEY=16 x 4.3},{BB=16},{TT=4.3},{A=104},{B=160},{C=66},{D=138},{E=115},{F=75},{G=72},{HJ=8 - M10},{N=8},{NDM=10.000},{K=16},{L=1.5},{B1=16},{T1=6.0},{W=8.9},{PPATH=basic_series/basic_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BO
Bore Size
[mm]
KEY
Keyway
ⁿ/ₐ
A
Inner ring width
[mm]
B
Outer ring diameter
[mm]
C
[mm]
D
Tapped hole: PCD
[mm]
E
Inner ring diameter
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HJ
No. of Tapped Holes - Size
ⁿ/ₐ
K
Tapped hole: Thread length
[mm]
L
Bore Chamfer
[mm]
B1
b
[mm]
T1
t1
[mm]
W
Weight
[kg]
BREU 30
BREU 30
30
8 x 3.3
76
100
51
87
75
45
56
6 - M6
10
1.0
8
4.0
2.7
BREU 35
BREU 35
35
10 x 3.3
79
110
50
96
80
50
56
6 - M6
12
1.0
10
5.0
3.2
BREU 40
BREU 40
40
12 x 3.3
86
125
53
108
90
55
59
6 - M8
14
1.3
12
5.0
4.4
BREU 45
BREU 45
45
14 x 3.8
86
130
53
112
95
60
59
8 - M8
14
1.3
14
5.5
4.7
BREU 50
BREU 50
50
14 x 3.8
94
150
64
132
110
70
72
8 - M8
14
1.3
14
5.5
7.6
BREU 55
BREU 55
55
16 x 4.3
104
160
66
138
115
75
72
8 - M10
16
1.5
16
6.0
8.9
BREU 60
BREU 60
60
18 x 4.4
120
170
84
150
125
80
95
10 - M10
16
1.5
18
7.0
12.5
BREU 70
BREU 70
70
20 x 4.9
134
190
95
165
140
90
108
10 - M10
16
1.8
20
7.5
17.2
BREU 80
BREU 80
80
22 x 5.4
144
210
100
185
160
105
108
10 - M10
16
1.8
22
9.0
22.4
BREU 90
BREU 90
90
25 x 5.4
158
230
115
206
180
120
125
10 - M12
20
2.0
25
9.0
30.3
BREU 100
BREU 100
100
28 x 6.4
186
270
124
240
210
140
135
10 - M16
24
2.0
28
10.0
45.5
BREU 130
BREU 130
130
32 x 7.4
212
310
152
278
240
160
168
12 - M16
24
2.5
32
11.0
67.0
BREU 150
BREU 150
150
36 x 8.4
246
400
180
360
310
200
194
12 - M20
32
2.5
36
12.0
145.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청