피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition-Weld-in-saddle female-thread-cyl green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Weld-in-saddles
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_08/br_pp_rct_einschweisssattel_ig_zyl.prj},{NB=7L71174511 PP-RCT Einschweißsattel D3/4 (High)},{ARTNR=7L71174511},{LOG=High},{DRPRP=160-250 x 3/4},{DR=160-250},{D=200},{RP=3/4},{RP1=20.955},{D2=32},{KDI=21},{KDIH=20.5},{H=36},{HH=35.5},{SW=51},{D1=200},{D3=49},{D4=43},{D5=54.000},{LG=16.3},{LS=9.0},{L1=44.5},{L2=18.0},{L3=13.0},{L4=2.5},{L5=19.0},{A=8},{GW=0.110},{VE1=10},{VE2=60},{GTIN=4041941078525},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{CERT4=●},{CERT5=●},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Einschweißsattel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
DRPRP
D Rohr/Pipe x Rp
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KDI
di
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
ASTM F2389 CSA B137.11
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF Logo
ⁿ/ₐ
CERT4
W LIC. 74818
ⁿ/ₐ
CERT5
UAE R15.2.1-21-17230
ⁿ/ₐ
7L71094311 PP-RCT Einschw...
7L71094311
40-50 x 1/2
25
15
29
38
0.069
10
100
4041941078440
●
●
●
●
●
7L71114311 PP-RCT Einschw...
7L71114311
63-125 x 1/2
25
15
29
38
0.058
10
100
4041941078457
●
●
●
●
●
7L71114511 PP-RCT Einschw...
7L71114511
63-125 x 3/4
32
21
36
51
0.110
10
60
4041941078464
●
●
●
●
●
7L71124611 PP-RCT Einschw...
7L71124611
75-125 x 1
40
26
38
63
0.170
-
30
4041941078471
●
●
●
●
●
7L71134711 PP-RCT Einschw...
7L71134711
90-125 x 1 1/4
50
32
38
70
0.250
-
30
4041941078488
●
●
●
●
●
7L71134811 PP-RCT Einschw...
7L71134811
90-125 x 1 1/2
50
34
38
70
0.220
-
24
4041941078495
●
●
●
●
●
7L71145011 PP-RCT Einschw...
7L71145011
110-125 x 2
63
40
45
84
0.460
-
18
4041941078501
●
●
●
●
●
7L71174311 PP-RCT Einschw...
7L71174311
160-250 x 1/2
25
15
29
38
0.070
10
100
4041941078518
●
●
●
●
●
7L71174511 PP-RCT Einschw...
7L71174511
160-250 x 3/4
32
21
36
51
0.110
10
60
4041941078525
●
●
●
●
●
7L71174611 PP-RCT Einschw...
7L71174611
160-250 x 1
40
26
38
63
0.170
-
30
4041941078532
●
●
●
●
●
7L71174711 PP-RCT Einschw...
7L71174711
160-250 x 1 1/4
50
32
38
70
0.240
-
30
4041941078549
●
●
●
●
●
7L71174811 PP-RCT Einschw...
7L71174811
160-250 x 1 1/2
50
34
38
70
0.240
-
24
4041941078556
●
●
●
●
●
7L71175011 PP-RCT Einschw...
7L71175011
160-250 x 2
63
40
45
84
0.490
-
18
4041941078563
●
●
●
●
●
7L71234511 PP-RCT Einschw...
7L71234511
315-630 x 3/4
32
21
36
51
0.240
10
60
4041941078570
●
●
●
●
7L71234611 PP-RCT Einschw...
7L71234611
315-630 x 1
40
26
38
63
0.240
-
30
4041941078587
●
●
●
●
7L71234711 PP-RCT Einschw...
7L71234711
315-630 x 1 1/4
50
32
38
70
0.250
-
30
4041941078594
●
●
●
●
7L71234811 PP-RCT Einschw...
7L71234811
315-630 x 1 1/2
50
34
38
70
0.240
-
24
4041941078600
●
●
●
●
7L71235011 PP-RCT Einschw...
7L71235011
315-630 x 2
63
40
45
84
0.480
-
18
4041941078617
●
●
●
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청