피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL R3IS - ISO Ball Guides Type R
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
ISO BALL GUIDES TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/special/r_3pmf_s_asmtab.prj},{NB=BPL R3ISA 230 B-1001},{MAT=A},{CODEX1=R3ISA 230 B},{CODEX2=R3ISB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{E2A=71.0},{K=158.5},{Q=153.0},{N=317.0},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=25},{H1=100},{H11=100,110,120,130,140,150,160,170,180,200},{ACODE=T CS25160},{A2COD=T BSL 25},{A3COD=T BSC 25},{VERS=1},{MM=6},{PIX=1},{MATP=},{FIN=},{PPATH=r_3pmf_s_asmtpl.prj},{MASS=77},{FIT=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
BPL R3ISA 010 A-1001
R3ISA 010 A
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
23
23
18
20
20
9
BPL R3ISA 010 B-1001
R3ISA 010 B
125
125
37.5
75.0
37.5
75.0
33
23
18
20
20
11
BPL R3ISA 020 A-1001
R3ISA 020 A
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
23
23
18
20
20
6
BPL R3ISA 020 B-1001
R3ISA 020 B
140
80
45.0
90.0
15.0
30.0
28
23
18
20
20
7
BPL R3ISA 030 A-1001
R3ISA 030 A
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
23
23
18
20
20
11
BPL R3ISA 030 B-1001
R3ISA 030 B
150
125
50.0
100.0
37.5
75.0
33
23
18
20
20
12
BPL R3ISA 040 A-1001
R3ISA 040 A
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
28
28
23
25
25
15
BPL R3ISA 040 B-1001
R3ISA 040 B
150
150
46.0
92.0
46.0
92.0
38
28
23
25
25
17
BPL R3ISA 050 A-1001
R3ISA 050 A
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
28
28
18
20
20
11
BPL R3ISA 050 B-1001
R3ISA 050 B
170
100
60.0
120.0
25.0
50.0
33
28
18
20
20
12
BPL R3ISA 060 A-1001
R3ISA 060 A
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
28
28
23
25
25
22
BPL R3ISA 060 B-1001
R3ISA 060 B
175
175
58.5
117.0
58.5
117.0
38
28
23
25
25
25
BPL R3ISA 070 A-1001
R3ISA 070 A
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
28
28
18
20
20
15
BPL R3ISA 070 B-1001
R3ISA 070 B
200
120
75.0
150.0
35.0
70.0
33
28
18
20
20
16
BPL R3ISA 080 A-1001
R3ISA 080 A
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
28
28
23
25
25
20
BPL R3ISA 080 B-1001
R3ISA 080 B
200
150
71.0
142.0
46.0
92.0
38
28
23
25
25
23
BPL R3ISA 090 A-1001
R3ISA 090 A
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
28
28
23
25
25
24
BPL R3ISA 090 B-1001
R3ISA 090 B
200
175
71.0
142.0
58.5
117.0
38
28
23
25
25
27
BPL R3ISA 100 A-1001
R3ISA 100 A
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
28
28
23
25
25
27
BPL R3ISA 100 B-1001
R3ISA 100 B
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
38
28
23
25
25
30
BPL R3ISA 100 C-1001
R3ISA 100 C
200
200
71.0
142.0
71.0
142.0
48
33
23
25
25
35
BPL R3ISA 110 A-1001
R3ISA 110 A
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
33
33
23
25
25
25
BPL R3ISA 110 B-1001
R3ISA 110 B
250
130
96.0
192.0
36.0
72.0
43
33
23
25
25
27
BPL R3ISA 120 A-1001
R3ISA 120 A
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
33
33
23
25
25
29
BPL R3ISA 120 B-1001
R3ISA 120 B
250
150
96.0
192.0
46.0
92.0
43
33
23
25
25
32
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P22 - Guide pillar - Demountabble guide pillar with central fixing
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
06.10.2021
PFRF - C - Upper plate / A
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청