Bolt Anchor AN B HCP - Bolt Anchor AN B HCP
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/bolzenanker_an_b_hcp_asmtab.prj},{NB=500393(T1=51 LODLEVEL=400)},{TYP=10/45/51/120 HCP},{LODLEVEL=400},{D=10},{T1=51},{GEW=M8},{TFIX=45},{TFIX1=51},{L=120},{P=1.500},{D0=10},{SW=17},{HEF=40},{H0=49},{G=0.08},{VERP=50},{ARTNR=500393},{T11=45.000},{T12=51.000},{T1MAX=51},{CNSSORT=100},{PPATH=bolzenanker_an_b_hcp/bolzenanker_an_b_hcp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GEW
Gewindenenndurchmesser
ⁿ/ₐ
TFIX
Standard embedment depth
[mm]
TFIX1
Reduced anchorage depth
[mm]
L
Total length
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stuck]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
500383
8/15/24/80 HCP
M8
15
24
80
0.03
100
500383
500390
10/15/21/90 HCP
M8
15
21
90
0.06
50
500390
500393
10/45/51/120 HCP
M8
45
51
120
0.08
50
500393
500395
10/70/76/145 HCP
M10
70
76
145
0.09
50
500395
500401
12/30/45/125 HCP
M10
30
45
125
0.12
25
500401
500402
12/50/65/145 HCP
M10
50
65
145
0.13
25
500402
500404
12/85/100/180 HCP
M12
85
100
180
0.15
25
500404
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청