BNR19XE?10XE, BER19XE?10XE계열(Spin shot II)
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
초고속 앵귤러 볼베어링(로바스트 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_robu_series/bnr19xe_10xe_asmtab.prj},{NB=NSK_110BER19XE},{IDNR=},{ORDER=110BER19XE},{SD=110},{D=150},{B=20},{C=25},{R=1.1},{R1=0.6},{L1=15},{L2=7.5},{CR=37.500},{COR=36.500},{AAL=44.000},{ELC=45.300},{MASS=804.000},{LO=23100},{PPATH=bnr19xe_10xe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
40BNR19XE
40BNR19XE
40
62
12
17
0.6
0.3
15
7.5
11.500
7.650
7.100
19.300
106.000
64800
40BER19XE
40BER19XE
40
62
12
17
0.6
0.3
15
7.5
11.000
7.350
8.650
22.900
106.000
58900
45BNR19XE
45BNR19XE
45
68
12
17
0.6
0.3
15
7.5
12.100
8.700
8.100
20.200
128.000
58500
45BER19XE
45BER19XE
45
68
12
17
0.6
0.3
15
7.5
11.600
8.350
9.850
24.200
128.000
53100
50BNR19XE
50BNR19XE
50
72
13
17
0.6
0.3
15
7.5
12.800
9.750
9.100
20.900
129.000
54100
50BER19XE
50BER19XE
50
72
13
17
0.6
0.3
15
7.5
12.300
9.350
11.000
25.200
129.000
49200
55BNR19XE
55BNR19XE
55
80
13
18
1.0
0.6
15
7.5
14.400
11.400
10.600
22.500
182.000
48900
55BER19XE
55BER19XE
55
80
13
18
1.0
0.6
15
7.5
13.800
10.900
12.900
27.200
182.000
44500
60BNR19XE
60BNR19XE
60
85
13
18
1.0
0.6
15
7.5
14.600
12.000
11.200
23.300
196.000
45600
60BER19XE
60BER19XE
60
85
13
18
1.0
0.6
15
7.5
14.000
11.500
13.600
28.400
196.000
41400
65BNR19XE
65BNR19XE
65
90
13
18
1.0
0.6
15
7.5
15.200
13.200
12.300
24.100
209.000
42600
65BER19XE
65BER19XE
65
90
13
18
1.0
0.6
15
7.5
14.500
12.600
14.900
29.600
209.000
38800
70BNR19XE
70BNR19XE
70
100
16
21
1.0
0.6
15
7.5
21.300
18.100
17.100
26.800
328.000
38900
70BER19XE
70BER19XE
70
100
16
21
1.0
0.6
15
7.5
20.400
17.300
20.700
32.800
328.000
35300
75BNR19XE
75BNR19XE
75
105
16
21
1.0
0.6
15
7.5
21.600
19.000
18.000
27.600
348.000
36700
75BER19XE
75BER19XE
75
105
16
21
1.0
0.6
15
7.5
20.700
18.200
21.700
34.000
348.000
33400
80BNR19XE
80BNR19XE
80
110
16
21
1.0
0.6
15
7.5
22.000
19.900
18.900
28.400
366.000
34800
80BER19XE
80BER19XE
80
110
16
21
1.0
0.6
15
7.5
21.000
19.100
22.800
35.100
366.000
31600
85BNR19XE
85BNR19XE
85
120
18
23
1.1
0.6
15
7.5
29.400
26.300
24.800
30.700
506.000
32200
85BER19XE
85BER19XE
85
120
18
23
1.1
0.6
15
7.5
28.100
25.200
30.000
37.900
506.000
29300
90BNR19XE
90BNR19XE
90
125
18
23
1.1
0.6
15
7.5
31.500
29.700
28.100
31.500
532.000
30700
90BER19XE
90BER19XE
90
125
18
23
1.1
0.6
15
7.5
30.000
28.500
34.000
39.100
532.000
28000
95BNR19XE
95BNR19XE
95
130
18
23
1.1
0.6
15
7.5
35.500
34.500
32.500
33.300
589.000
29400
95BER19XE
95BER19XE
95
130
18
23
1.1
0.6
15
7.5
34.000
33.000
38.500
41.700
589.000
26700
100BNR19XE
100BNR19XE
100
140
20
25
1.1
0.6
15
7.5
38.000
35.000
33.000
34.500
739.000
27500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청