카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 945 - Compression rivets, rivet body, for rivets with two tubulaire parts (DIN 7331 A), steel, nickel plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.600 Tubular rivets
02.200.600.10 Tubular Rivets
BN 945 Compression rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_600/02_200_600_10/bn_945/bn_945.prj},{NB=BN 945 1371061 compression rivet AN 4x8x7},{CNSORDERNO=1371061},{BNARTNR=1371061},{BNNORM1=DIN 7331 A},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=vernickelt},{D1=4.000},{D3=8.000},{D4=9.000},{K=1.600},{L2=4.000},{L1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
±0.25
[mm]
BN 945 1371029 compressio...
1371029
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
3.000
6.000
6.000
BN 945 1371037 compressio...
1371037
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
3.000
6.000
7.000
BN 945 1371045 compressio...
1371045
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
3.000
6.000
8.000
BN 945 1371061 compressio...
1371061
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
4.000
8.000
7.000
BN 945 1371088 compressio...
1371088
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
4.000
8.000
8.000
BN 945 1371096 compressio...
1371096
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
4.000
8.000
9.000
BN 945 1371118 compressio...
1371118
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
4.000
8.000
10.000
BN 945 1371126 compressio...
1371126
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
4.000
10.000
12.000
BN 945 1371134 compressio...
1371134
DIN 7331 A
Steel
nickel plated
5.000
11.000
9.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청