카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 886 - Grooved pins full length parallel grooved with pilot end (DIN 1470; ISO 8739), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 886 Grooved pins full length parallel grooved with pilot end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_30/bn_886/bn_886.prj},{NB=BN 886 1348671 grooved pin 5x16},{CNSORDERNO=1348671},{BNARTNR=1348671},{BNNORM1=DIN 1470},{BNNORM2=ISO 8739},{CNSMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNSURFACE=blank},{D1=5.0},{L=16},{A=1.5},{C=0.60},{D2=5.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Nominal length js15
[mm]
A
Distance +1/0
[mm]
C
Distance ~
[mm]
D2
Expanded diameter
[mm]
BN 886 1348345 grooved pi...
1348345
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
16
1.0
0.40
3.20
BN 886 1348361 grooved pi...
1348361
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
20
1.0
0.40
3.20
BN 886 1348507 grooved pi...
1348507
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
16
1.5
0.50
4.25
BN 886 1348523 grooved pi...
1348523
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
20
1.5
0.50
4.25
BN 886 1150685 grooved pi...
1150685
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
25
1.5
0.50
4.25
BN 886 1348582 grooved pi...
1348582
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
30
1.5
0.50
4.25
BN 886 1348612 grooved pi...
1348612
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
40
1.5
0.50
4.25
BN 886 1348671 grooved pi...
1348671
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
16
1.5
0.60
5.25
BN 886 1348701 grooved pi...
1348701
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
20
1.5
0.60
5.25
BN 886 1150693 grooved pi...
1150693
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
25
1.5
0.60
5.25
BN 886 1348760 grooved pi...
1348760
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
30
1.5
0.60
5.25
BN 886 1348795 grooved pi...
1348795
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
40
1.5
0.60
5.25
BN 886 1150715 grooved pi...
1150715
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
35
2.0
0.80
6.30
BN 886 1348965 grooved pi...
1348965
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
40
2.0
0.80
6.30
BN 886 1348973 grooved pi...
1348973
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
45
2.0
0.80
6.30
BN 886 1348981 grooved pi...
1348981
DIN 1470
ISO 8739
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
50
2.0
0.80
6.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청