카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 885 - Grooved pins half length reverse taper grooved (DIN 1474; ISO 8741), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 885 Grooved pins half length reverse taper grooved
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_30/bn_885/bn_885.prj},{NB=BN 885 1345966 grooved pin 4x12},{CNSORDERNO=1345966},{BNARTNR=1345966},{BNNORM1=DIN 1474},{BNNORM2=ISO 8741},{CNSMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNSURFACE=blank},{D1=4.0},{L=12},{C=0.50},{SZ=10.60},{D2=4.15},{GEW=1.230}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
L
js15
[mm]
C
~
[mm]
SZ
Shear rate two-cut
[kN]
D2
Diameter kerf
[mm]
BN 885 1345516 grooved pi...
1345516
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
6
0.25
2.85
2.10
BN 885 1345524 grooved pi...
1345524
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
8
0.25
2.85
2.10
BN 885 1345532 grooved pi...
1345532
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
10
0.25
2.85
2.10
BN 885 1345540 grooved pi...
1345540
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
12
0.25
2.85
2.10
BN 885 1345656 grooved pi...
1345656
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
8
0.30
4.25
2.60
BN 885 1345664 grooved pi...
1345664
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
10
0.30
4.25
2.60
BN 885 1345672 grooved pi...
1345672
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
12
0.30
4.25
2.60
BN 885 1345699 grooved pi...
1345699
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
16
0.30
4.25
2.65
BN 885 1345788 grooved pi...
1345788
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
8
0.40
6.15
3.10
BN 885 1345796 grooved pi...
1345796
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
10
0.40
6.15
3.10
BN 885 1345818 grooved pi...
1345818
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
12
0.40
6.15
3.10
BN 885 1345834 grooved pi...
1345834
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
16
0.40
6.15
3.15
BN 885 1345850 grooved pi...
1345850
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
20
0.40
6.15
3.20
BN 885 1151274 grooved pi...
1151274
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
25
0.40
6.15
3.20
BN 885 8175047 grooved pi...
8175047
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
8
0.50
10.60
4.15
BN 885 1345958 grooved pi...
1345958
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
10
0.50
10.60
4.15
BN 885 1345966 grooved pi...
1345966
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
12
0.50
10.60
4.15
BN 885 1345982 grooved pi...
1345982
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
16
0.50
10.60
4.20
BN 885 1346008 grooved pi...
1346008
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
20
0.50
10.60
4.20
BN 885 1346148 grooved pi...
1346148
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
10
0.63
16.50
5.15
BN 885 1346156 grooved pi...
1346156
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
12
0.63
16.50
5.15
BN 885 1346172 grooved pi...
1346172
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
16
0.63
16.50
5.20
BN 885 1346199 grooved pi...
1346199
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
20
0.63
16.50
5.20
BN 885 1346342 grooved pi...
1346342
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
12
0.80
22.80
6.15
BN 885 1346369 grooved pi...
1346369
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
16
0.80
22.80
6.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청