피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 882 - Grooved taper pins (DIN 1471; ISO 8744), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 882 Grooved taper pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_30/bn_882/bn_882.prj},{NB=BN 882 1337564 grooved taper pin 3x18},{CNSORDERNO=1337564},{BNARTNR=1337564},{BNNORM1=DIN 1471},{BNNORM2=ISO 8744},{CNSMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNMAT=Stahl 11SMnPb30},{BNSURFACE=blank},{D1=3.0},{L=18},{C=0.40},{SKZ=6.15},{D2=3.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length js15
[mm]
C
Distance ~
[mm]
SKZ
Shear rate two-cut
[kN]
D2
Diameter kerf
[mm]
BN 882 1337106 grooved ta...
1337106
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
5
0.20
1.60
1.63
BN 882 1337114 grooved ta...
1337114
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
6
0.20
1.60
1.63
BN 882 1337122 grooved ta...
1337122
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
1.5
8
0.20
1.60
1.63
BN 882 1337211 grooved ta...
1337211
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
6
0.25
2.85
2.15
BN 882 1337238 grooved ta...
1337238
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
8
0.25
2.85
2.15
BN 882 1337246 grooved ta...
1337246
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
10
0.25
2.85
2.15
BN 882 1337254 grooved ta...
1337254
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
12
0.25
2.85
2.15
BN 882 1337270 grooved ta...
1337270
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
16
0.25
2.85
2.15
BN 882 1337289 grooved ta...
1337289
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.0
18
0.25
2.85
2.15
BN 882 1337351 grooved ta...
1337351
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
6
0.30
4.25
2.70
BN 882 1337378 grooved ta...
1337378
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
8
0.30
4.25
2.70
BN 882 1337386 grooved ta...
1337386
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
10
0.30
4.25
2.70
BN 882 1337491 grooved ta...
1337491
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
6
0.40
6.15
3.25
BN 882 1337505 grooved ta...
1337505
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
8
0.40
6.15
3.25
BN 882 1337513 grooved ta...
1337513
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
10
0.40
6.15
3.30
BN 882 1337521 grooved ta...
1337521
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
12
0.40
6.15
3.30
BN 882 1337556 grooved ta...
1337556
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
16
0.40
6.15
3.30
BN 882 1337564 grooved ta...
1337564
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
18
0.40
6.15
3.30
BN 882 1337661 grooved ta...
1337661
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
8
0.50
10.60
4.30
BN 882 1337688 grooved ta...
1337688
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
10
0.50
10.60
4.30
BN 882 1337696 grooved ta...
1337696
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
12
0.50
10.60
4.35
BN 882 1337718 grooved ta...
1337718
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
14
0.50
10.60
4.35
BN 882 1337726 grooved ta...
1337726
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
16
0.50
10.60
4.35
BN 882 1337734 grooved ta...
1337734
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
18
0.50
10.60
4.35
BN 882 1337742 grooved ta...
1337742
DIN 1471
ISO 8744
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
20
0.50
10.60
4.35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청