피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 676 - Serrated lock washers type J, internal serrations (DIN 6798 J), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 676, BN 4881 Serrated lock washers type J, internal serrations
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_676_4881/bn_676.prj},{NB=BN 676 1254251 serrated lock washer J M6},{CNSORDERNO=1254251},{BNARTNR=1254251},{BNNORM1=DIN 6798 J},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=0.700},{N=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of installation face min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth min.
[mm]
BN 676 1254197 serrated l...
1254197
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M2
2.000
2.200
4.500
0.300
9.000
BN 676 1254200 serrated l...
1254200
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M2,5
2.500
2.700
5.500
0.400
9.000
BN 676 1254219 serrated l...
1254219
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M3
3.000
3.200
6.000
0.400
9.000
BN 676 1254235 serrated l...
1254235
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M4
4.000
4.300
8.000
0.500
11.000
BN 676 1254243 serrated l...
1254243
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M5a
5.000
5.100
9.000
0.500
11.000
BN 676 1861123 serrated l...
1861123
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M5
5.000
5.300
10.000
0.600
11.000
BN 676 1254251 serrated l...
1254251
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M6
6.000
6.400
11.000
0.700
12.000
BN 676 1254278 serrated l...
1254278
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M8a
8.000
8.200
14.000
0.800
14.000
BN 676 1861131 serrated l...
1861131
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M8
8.000
8.400
15.000
0.800
14.000
BN 676 1254286 serrated l...
1254286
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M10
10.000
10.500
18.000
0.900
16.000
BN 676 1254294 serrated l...
1254294
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M12
12.000
13.000
20.500
1.000
16.000
BN 676 1413872 serrated l...
1413872
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M14
14.000
15.000
24.000
1.000
18.000
BN 676 1413880 serrated l...
1413880
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M16
16.000
17.000
26.000
1.200
18.000
BN 676 8043035 serrated l...
8043035
DIN 6798 J
Stainless steel A2
M20
20.000
21.000
33.000
1.400
20.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청