카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5906 - Star knobs for hex head screws DIN 931 / DIN 933 (without screws) (FASTEKS® FAL), PA 6.6, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 5906 Star knobs for hex head screws DIN 931 / DIN 933 (without screws)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_5906/bn_5906.prj},{NB=BN 5906 1346466 star knob M4},{CNSORDERNO=1346466},{BNARTNR=1346466},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz},{D1=M4},{D3=30.000},{D2=14.000},{D4=6.000},{D5=M6},{XX=4.000},{DK=4.917},{P=1.000},{E1=4.500},{F=0.000},{H=19.000},{H1=7.000},{R1=50.000},{R2=6.000},{R3=3.000},{R4=0.000},{R5=13.000},{R6=3.000},{R7=8.000},{R8=12.000},{R9=0.000},{T1=12.000},{T2=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D3
Overall diameter
[mm]
D2
Diameter bottom
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height to grips
[mm]
BN 5906 1346466 star knob...
1346466
FASTEKS® FAL
Polyamide PA 6.6
black
M4
30.000
14.000
19.000
7.000
BN 5906 1346598 star knob...
1346598
FASTEKS® FAL
Polyamide PA 6.6
black
M5
30.000
14.000
19.000
7.000
BN 5906 1346806 star knob...
1346806
FASTEKS® FAL
Polyamide PA 6.6
black
M6
30.000
14.000
19.000
7.000
BN 5906 1346814 star knob...
1346814
FASTEKS® FAL
Polyamide PA 6.6
black
M8
40.000
16.500
22.000
9.000
BN 5906 1346822 star knob...
1346822
FASTEKS® FAL
Polyamide PA 6.6
black
M10
40.000
22.000
26.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청