피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5687 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threaded (ISO 14583), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 5687, BN 20038 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_5687_20038/bn_5687.prj},{NB=BN 5687 3061624 hexalobular socket pan head screw M4x30},{CNSORDERNO=3061624},{BNARTNR=3061624},{BNNORM1=ISO 14583},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=30.000},{A1=1.400},{X=1.750},{DA=4.700},{DK=8.000},{K=3.100},{R=0.200},{RF=6.500},{INNENSECHSRUN=X20},{NR=20},{A=3.950},{T=1.660},{V=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Thread Clear Stitch Length max.
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
DA
Plant surface max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Clear stitch radius max.
[mm]
RF
Dome radius ~
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
TORX - External ref.
[mm]
T
Torx-depth max.
[mm]
BN 5687 3061578 hexalobul...
3061578
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
3.000
0.800
2.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3061579 hexalobul...
3061579
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
4.000
0.800
3.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3061581 hexalobul...
3061581
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
5.000
0.800
4.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3061582 hexalobul...
3061582
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
6.000
0.800
5.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3061583 hexalobul...
3061583
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
8.000
0.800
7.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3061584 hexalobul...
3061584
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
10.000
0.800
9.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3271646 hexalobul...
3271646
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
12.000
0.800
11.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3271647 hexalobul...
3271647
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
16.000
0.800
15.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3271648 hexalobul...
3271648
ISO 14583
Stainless steel A2
2.000
1.509
0.400
20.000
0.800
19.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
X6
6
1.750
0.770
BN 5687 3061585 hexalobul...
3061585
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
3.000
0.900
2.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061587 hexalobul...
3061587
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
4.000
0.900
3.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061588 hexalobul...
3061588
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
5.000
0.900
4.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061597 hexalobul...
3061597
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
5.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061598 hexalobul...
3061598
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
7.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061600 hexalobul...
3061600
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
9.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061601 hexalobul...
3061601
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
11.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3061603 hexalobul...
3061603
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
16.000
0.900
15.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3271651 hexalobul...
3271651
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
20.000
0.900
19.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3271652 hexalobul...
3271652
ISO 14583
Stainless steel A2
2.500
1.948
0.450
25.000
0.900
24.100
1.100
3.100
5.000
2.100
0.100
4.000
X8
8
2.400
1.040
BN 5687 3271654 hexalobul...
3271654
ISO 14583
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
4.000
1.000
3.000
1.250
3.600
5.600
2.400
0.100
5.000
X10
10
2.800
1.270
BN 5687 3061604 hexalobul...
3061604
ISO 14583
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
4.000
1.250
3.600
5.600
2.400
0.100
5.000
X10
10
2.800
1.270
BN 5687 3061605 hexalobul...
3061605
ISO 14583
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
5.000
1.250
3.600
5.600
2.400
0.100
5.000
X10
10
2.800
1.270
BN 5687 3061606 hexalobul...
3061606
ISO 14583
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
7.000
1.250
3.600
5.600
2.400
0.100
5.000
X10
10
2.800
1.270
BN 5687 3061608 hexalobul...
3061608
ISO 14583
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
9.000
1.250
3.600
5.600
2.400
0.100
5.000
X10
10
2.800
1.270
BN 5687 3061609 hexalobul...
3061609
ISO 14583
Stainless steel A2
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
11.000
1.250
3.600
5.600
2.400
0.100
5.000
X10
10
2.800
1.270
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 3803 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 4851 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 637 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide inse...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 628 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 670 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ~ISO 7089; VSM 13904), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 2111 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20038 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully thread...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 610 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), sta...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 15857 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 4853 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws, fully threaded (ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13916 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 675 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청