피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5128 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan washer head machine screws (ecosyn® fix SXS), steel 4.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.500 Securing and anti loosening screws
01.300.500.10 Securing and anti loosening screws with internal drive
BN 5128 Hexalobular (6 Lobe) socket pan washer head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_500/01_300_500_10/bn_5128/bn_5128.prj},{NB=BN 5128 3059655 hexalobular socket pan washer head screw M4x10},{CNSORDERNO=3059655},{BNARTNR=3059655},{BNNORM1=ecosyn® fix SXS},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 4.8},{BNMAT=Stahl 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{A=0.700},{DC=10.000},{DK=7.300},{K=3.400},{E=0.800},{R=0.200},{R1=1.300},{RF=0.250},{A1=3.950},{T=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DC
Diameter max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R1
Head radius
[mm]
A1
Torx outer diameter
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
BN 5128 3271160 hexalobul...
3271160
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
3.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059629 hexalobul...
3059629
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
4.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059631 hexalobul...
3059631
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
5.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059632 hexalobul...
3059632
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
6.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059633 hexalobul...
3059633
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
8.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059634 hexalobul...
3059634
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
10.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059635 hexalobul...
3059635
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
12.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3271161 hexalobul...
3271161
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
16.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3271162 hexalobul...
3271162
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
2.500
1.948
0.450
20.000
6.500
4.400
2.300
0.800
2.400
0.800
BN 5128 3059637 hexalobul...
3059637
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
4.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3059640 hexalobul...
3059640
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
5.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3059643 hexalobul...
3059643
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
6.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3059645 hexalobul...
3059645
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
8.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3059646 hexalobul...
3059646
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
10.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3059648 hexalobul...
3059648
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
12.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3271163 hexalobul...
3271163
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
16.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3271164 hexalobul...
3271164
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
20.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3271165 hexalobul...
3271165
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
25.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3271166 hexalobul...
3271166
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
30.000
8.000
5.600
2.700
1.000
2.800
1.000
BN 5128 3059649 hexalobul...
3059649
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
5.000
10.000
7.300
3.400
1.300
3.950
1.300
BN 5128 3059652 hexalobul...
3059652
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
6.000
10.000
7.300
3.400
1.300
3.950
1.300
BN 5128 3059653 hexalobul...
3059653
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
8.000
10.000
7.300
3.400
1.300
3.950
1.300
BN 5128 3059655 hexalobul...
3059655
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
10.000
10.000
7.300
3.400
1.300
3.950
1.300
BN 5128 3059657 hexalobul...
3059657
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
12.000
10.000
7.300
3.400
1.300
3.950
1.300
BN 5128 3059658 hexalobul...
3059658
ecosyn® fix SXS
Steel 4.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
16.000
10.000
7.300
3.400
1.300
3.950
1.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20005 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws, fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4825 - Phillips pan washer head machine screws form H (ecosyn® fix SPH),...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 30503 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws, fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 10649 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan washer head machine screws (ecos...
Bossard Catalog
12.02.2024
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 65008 - Flat washers without chamfer (DIN 134), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4851 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20367 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, full...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20165 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
15.05.2023
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
ISO 7380 - FN 299 - 8.8, verzinkt blau - Flachkopfschrauben mit Innensechsr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 117 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1074 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A; ~ISO 7089), Polyamide, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청