피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48773 - Button socket head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Plain Finish (ASME B18.3)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socket_head_cap_screws/bn_48773.prj},{NB=BN 48773 3464252 button socket head cap screw 0.164x0.625},{CNSORDERNO=3464252},{BNARTNR=3464252},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=316 Stainless Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#8},{NS1=0.1640},{TT=.164-32 UNC-3A},{TYPE=UNC},{L=0.6250},{LG=0.06},{SL=Standard},{SD=.164-32 x 0.63},{SDNB=.164-32x0.63},{AMAX=0.312},{AMIN=0.298},{HMAX=0.087},{HMIN=0.077},{S=0.015},{J=0.094},{T=0.052},{FMAX=0.194},{FMIN=0.184},{LMAX=0.75},{JMAX=0.0952},{JMIN=0.0937},{P=0.031},{HP=U164625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
LG
Grip Length
[인치]
LT
Thread Length
[인치]
SL
Standard Lengths
ⁿ/ₐ
SD
Size Description
ⁿ/ₐ
AMAX
Head Diameter - Max.
[인치]
AMIN
Head Diameter - Min.
[인치]
HMAX
Head Height - Max.
[인치]
HMIN
Head Height - Min.
[인치]
S
Head Side Height - Ref.
[인치]
J
Hexagon Socket Size - Nom.
[인치]
T
Key Engagement - Min.
[인치]
FMAX
Fillet Transition Diameter - Max.
[인치]
FMIN
Fillet Transition Diameter - Min.
[인치]
LMAX
Maximum Standard Length - Nom.
[인치]
BN 48773 3457451 button s...
3457451
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.2500
0.05
0.20
Standard
.112-40 x 0.25
0.213
0.201
0.059
0.051
0.015
0.062
0.035
0.132
0.122
0.50
BN 48773 3465838 button s...
3465838
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.3750
0.05
0.33
Standard
.112-40 x 0.38
0.213
0.201
0.059
0.051
0.015
0.062
0.035
0.132
0.122
0.50
BN 48773 3465839 button s...
3465839
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.5000
0.05
0.45
Standard
.112-40 x 0.5
0.213
0.201
0.059
0.051
0.015
0.062
0.035
0.132
0.122
0.50
BN 48773 3465840 button s...
3465840
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.6250
0.05
0.57
Non-Standard
.112-40 x 0.63
0.213
0.201
0.059
0.051
0.015
0.062
0.035
0.132
0.122
0.50
BN 48773 3465841 button s...
3465841
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#4
.112-40 UNC-3A
0.7500
0.03
0.72
Non-Standard
.112-40 x 0.75
0.213
0.201
0.059
0.051
0.015
0.062
0.035
0.132
0.122
0.50
BN 48773 3465842 button s...
3465842
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.2500
0.06
0.19
Standard
.138-32 x 0.25
0.262
0.250
0.073
0.063
0.015
0.078
0.044
0.158
0.148
0.63
BN 48773 3465843 button s...
3465843
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.3750
0.06
0.32
Standard
.138-32 x 0.38
0.262
0.250
0.073
0.063
0.015
0.078
0.044
0.158
0.148
0.63
BN 48773 3465844 button s...
3465844
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.5000
0.06
0.44
Standard
.138-32 x 0.5
0.262
0.250
0.073
0.063
0.015
0.078
0.044
0.158
0.148
0.63
BN 48773 3465845 button s...
3465845
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.6250
0.06
0.56
Standard
.138-32 x 0.63
0.262
0.250
0.073
0.063
0.015
0.078
0.044
0.158
0.148
0.63
BN 48773 3465846 button s...
3465846
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#6
.138-32 UNC-3A
0.7500
0.06
0.69
Non-Standard
.138-32 x 0.75
0.262
0.250
0.073
0.063
0.015
0.078
0.044
0.158
0.148
0.63
BN 48773 3465847 button s...
3465847
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.2500
0.06
0.19
Standard
.164-32 x 0.25
0.312
0.298
0.087
0.077
0.015
0.094
0.052
0.194
0.184
0.75
BN 48773 3464250 button s...
3464250
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.3750
0.06
0.32
Standard
.164-32 x 0.38
0.312
0.298
0.087
0.077
0.015
0.094
0.052
0.194
0.184
0.75
BN 48773 3464251 button s...
3464251
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.5000
0.06
0.44
Standard
.164-32 x 0.5
0.312
0.298
0.087
0.077
0.015
0.094
0.052
0.194
0.184
0.75
BN 48773 3464252 button s...
3464252
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.6250
0.06
0.56
Standard
.164-32 x 0.63
0.312
0.298
0.087
0.077
0.015
0.094
0.052
0.194
0.184
0.75
BN 48773 3464253 button s...
3464253
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#8
.164-32 UNC-3A
0.7500
0.06
0.69
Standard
.164-32 x 0.75
0.312
0.298
0.087
0.077
0.015
0.094
0.052
0.194
0.184
0.75
BN 48773 3464254 button s...
3464254
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.2500
0.08
0.17
Standard
.190-24 x 0.25
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464255 button s...
3464255
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.3750
0.08
0.29
Standard
.190-24 x 0.38
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464256 button s...
3464256
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.5000
0.08
0.42
Standard
.190-24 x 0.5
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464257 button s...
3464257
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.6250
0.08
0.55
Standard
.190-24 x 0.63
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464258 button s...
3464258
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.7500
0.08
0.67
Standard
.190-24 x 0.75
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464259 button s...
3464259
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
0.8750
0.08
0.80
Standard
.190-24 x 0.88
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464260 button s...
3464260
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
#10
.190-24 UNC-3A
1.0000
0.12
0.88
Standard
.190-24 x 1
0.361
0.347
0.101
0.091
0.020
0.125
0.070
0.220
0.210
1.00
BN 48773 3464261 button s...
3464261
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.3750
0.10
0.28
Standard
.250-20 x 0.38
0.437
0.419
0.132
0.122
0.031
0.156
0.087
0.290
0.280
1.00
BN 48773 3464262 button s...
3464262
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.5000
0.10
0.40
Standard
.250-20 x 0.5
0.437
0.419
0.132
0.122
0.031
0.156
0.087
0.290
0.280
1.00
BN 48773 3464263 button s...
3464263
ASME B18.3
Stainless Steel
316 Stainless Steel
Plain Finish
1/4
.250-20 UNC-3A
0.6250
0.10
0.53
Standard
.250-20 x 0.63
0.437
0.419
0.132
0.122
0.031
0.156
0.087
0.290
0.280
1.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청