카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 442 - Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread (DIN 910), steel, plain, with sealing ring
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 440, BN 442 Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_440_442/bn_442.prj},{NB=BN 442 1186779 hex head screw plug G3/8A},{CNSORDERNO=1186779},{BNARTNR=1186779},{BNNORM1=DIN 910},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{DD=3/8A},{D=16.662},{P=1.337},{L=21.000},{I=12.000},{DC=22.000},{C=3.000},{E=18.720},{H=6.000},{S=17.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Flange diameter h14
[mm]
C
Collar height +0.5 / 0
[mm]
E
Hex outside wide min.
[mm]
H
Hex height ±1/2 IT 15
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 442 1186752 hex head s...
1186752
DIN 910
Steel
plain
9.728
8.566
0.907
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
BN 442 1186760 hex head s...
1186760
DIN 910
Steel
plain
13.157
11.445
1.337
21.000
12.000
18.000
3.000
14.200
6.000
13.000
BN 442 1186779 hex head s...
1186779
DIN 910
Steel
plain
16.662
14.950
1.337
21.000
12.000
22.000
3.000
18.720
6.000
17.000
BN 442 1186787 hex head s...
1186787
DIN 910
Steel
plain
20.955
18.631
1.814
26.000
14.000
26.000
4.000
20.880
8.000
19.000
BN 442 1186809 hex head s...
1186809
DIN 910
Steel
plain
26.441
24.117
1.814
30.000
16.000
32.000
4.000
26.170
10.000
24.000
BN 442 1186825 hex head s...
1186825
DIN 910
Steel
plain
33.249
30.291
2.309
32.000
16.000
39.000
5.000
29.560
11.000
27.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청