카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31 - Hex weld nuts (DIN 929), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.10 Weld nuts
BN 31, BN 10766 Hex weld nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_10/bn_31_10766/bn_31.prj},{NB=BN 31 1024337 hex weld nut M6},{CNSORDERNO=1024337},{BNARTNR=1024337},{BNNORM1=DIN 929},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{B=0.900},{D2=8.000},{D3=8.000},{D4=6.300},{E=12.020},{H1=0.750},{H2=0.400},{M=5.000},{S=11.000},{VER=DIN 13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
B
Boundary dimensions +- 0.3
[mm]
D2
Diameter d11
[mm]
D3
Diameter H13
[mm]
D4
Diameter max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
H1
Boundary dimensions -0.2
[mm]
H2
Boundary dimensions -0.15
[mm]
M
Overall height h14
[mm]
S
Width across flat h13
[mm]
BN 31 1016318 hex weld nu...
1016318
DIN 929
Stainless steel A2
3.000
2.459
0.500
0.800
4.500
4.500
3.150
8.150
0.550
0.250
3.000
7.500
BN 31 1016490 hex weld nu...
1016490
DIN 929
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
0.800
6.000
6.000
4.200
9.830
0.650
0.350
3.500
9.000
BN 31 1024329 hex weld nu...
1024329
DIN 929
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
0.800
7.000
7.000
5.250
10.950
0.700
0.400
4.000
10.000
BN 31 1024337 hex weld nu...
1024337
DIN 929
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
0.900
8.000
8.000
6.300
12.020
0.750
0.400
5.000
11.000
BN 31 1024353 hex weld nu...
1024353
DIN 929
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
1.000
10.500
10.500
8.400
15.380
0.900
0.500
6.500
14.000
BN 31 1397362 hex weld nu...
1397362
DIN 929
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
1.250
12.500
12.500
10.500
18.740
1.150
0.650
8.000
17.000
BN 31 3143387 hex weld nu...
3143387
DIN 929
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
1.250
14.800
14.800
12.600
20.910
1.400
0.800
10.000
19.000
BN 31 3143390 hex weld nu...
3143390
DIN 929
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
1.500
18.800
18.800
16.800
26.510
1.800
1.000
13.000
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청