카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30713 - Special flat washers without chamfer, for screws up to property class 8.8 (DIN 125-1 A; ISO 7089), steel, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 342, BN 5282, BN 343, BN 20508, BN 20538, BN 30713 Special flat washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_342_5282_343_20508_20538_30713/bn_30713.prj},{NB=BN 30713 5401503 special flat washer 17},{CNSORDERNO=5401503},{BNARTNR=5401503},{BNNORM1=DIN 125-1A},{BNNORM2=ISO 7089},{BNMAT=Stahl Härteklasse 200 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 200 HV},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=16.000},{DA=17.000},{DW=30.000},{H=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 30713 5401500 special ...
5401500
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 30713 5401501 special ...
5401501
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 30713 5401502 special ...
5401502
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
12.000
13.000
24.000
2.500
BN 30713 5401503 special ...
5401503
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
16.000
17.000
30.000
3.000
BN 30713 5401504 special ...
5401504
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
20.000
21.000
37.000
3.000
BN 30713 5401505 special ...
5401505
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
24.000
25.000
44.000
4.000
BN 30713 5401506 special ...
5401506
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
30.000
31.000
56.000
4.000
BN 30713 3222040 special ...
3222040
DIN 125-1A
ISO 7089
Steel hardness class 200 ...
hot dip galvanized
33.000
34.000
60.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청