카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2936 - Star Knobs with metal boss and tapped through-hole (FASTEKS® FAL), polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 2936 Star Knobs with metal boss and tapped through-hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_2936/bn_2936.prj},{NB=BN 2936 3816513 star knob nut with metal boss and tapped through-hole 40},{BNARTNR=3816513},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid},{BNSURFACE=schwarz},{D=40},{H=25},{KLEIND=18},{M=13},{D1=M8},{NENN=40},{X1=8},{P=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
KLEIND
d
[mm]
M
m
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
BN 2936 3816507 star knob...
3816507
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
32
20
14
10
M5
BN 2936 3816508 star knob...
3816508
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
32
20
14
10
M6
BN 2936 3816510 star knob...
3816510
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
32
20
14
10
M8
BN 2936 3816511 star knob...
3816511
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
40
25
18
13
M5
BN 2936 3816512 star knob...
3816512
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
40
25
18
13
M6
BN 2936 3816513 star knob...
3816513
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
40
25
18
13
M8
BN 2936 3816514 star knob...
3816514
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
50
32
22
17
M8
BN 2936 3816515 star knob...
3816515
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
50
32
22
17
M10
BN 2936 3816516 star knob...
3816516
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
63
40
26
21
M8
BN 2936 3816517 star knob...
3816517
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
63
40
26
21
M10
BN 2936 3816519 star knob...
3816519
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
63
40
26
21
M12
BN 2936 3816520 star knob...
3816520
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
80
50
35
25
M12
BN 2936 3816521 star knob...
3816521
FASTEKS® FAL
Polyamide
black
80
50
35
25
M16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청