카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2927 - Index Bolts with Lever with metric fine thread (FASTEKS® FAL), stainless steel
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.50 Index plungers
BN-2927 Index Bolts with Lever
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_50/bn_2927/bn_2927_asmtab.prj},{NB=BN 2927 3817070 index bolt with lever with metric fine thread 42 0},{BNARTNR=3817070},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Stainless steel},{POS=0},{D=42},{L1=46},{L3=30},{D2=M16x1.5},{D1=6},{L2=10},{P=1.500},{X1=16},{PPATH=bn_2927_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
L2
l2
[mm]
BN 2927 3817070 index bol...
3817070
FASTEKS® FAL
Stainless steel
42
46
30
M16x1.5
6
10
BN 2927 3817072 index bol...
3817072
FASTEKS® FAL
Stainless steel
42
46
30
M16x1.5
8
10
BN 2927 3817073 index bol...
3817073
FASTEKS® FAL
Stainless steel
42
46
30
M16x1.5
10
10
BN 2927 3817075 index bol...
3817075
FASTEKS® FAL
Stainless steel
52
57
36
M20x1.5
8
12
BN 2927 3817076 index bol...
3817076
FASTEKS® FAL
Stainless steel
52
57
36
M20x1.5
10
12
BN 2927 3817077 index bol...
3817077
FASTEKS® FAL
Stainless steel
52
57
36
M20x1.5
12
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청