카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2915 - Index Bolts without Stop with hex collar (FASTEKS® FAL), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.50 Index plungers
BN-2915 Index Bolts without Stop
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_50/bn_2915/bn_2915_asmtab.prj},{NB=BN 2915 3816761 index bolt without stop with hex collar 12 0},{BNARTNR=3816761},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Steel},{BNSURFACE=zinc plated blue},{POS=0},{D=12},{D1=4},{D2=M6},{L1=31.0},{L2=4},{L3=12},{L4=4.5},{SW=6},{F1=3},{F2=12},{P=1.000},{X1=6},{PPATH=bn_2915_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
ⁿ/ₐ
L1
ca.l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force begining
[N]
F2
Spring force end
[N]
BN 2915 3816761 index bol...
3816761
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
12
4
M6
31.0
4
12
4.5
6
3
12
BN 2915 3816762 index bol...
3816762
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
16
5
M8
40.0
5
16
6.0
8
5
22
BN 2915 3816763 index bol...
3816763
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
18
6
M10
49.0
6
20
7.5
10
5
22
BN 2915 3816764 index bol...
3816764
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
21
8
M12
59.0
8
24
9.0
12
6
22
BN 2915 3816765 index bol...
3816765
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
12
4
M6x0.75
31.0
4
12
4.5
6
3
12
BN 2915 3816766 index bol...
3816766
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
16
5
M8x1.0
40.0
5
16
6.0
8
5
22
BN 2915 3816767 index bol...
3816767
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
18
6
M10x1.0
49.0
6
20
7.5
10
5
22
BN 2915 3816768 index bol...
3816768
FASTEKS® FAL
Steel
zinc plated blue
21
8
M12x1.5
59.0
8
24
9.0
12
6
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청