카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2798 - Hex locking nuts (VERBUS RIPP®), steel 10, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 2798, BN 14527 Hex locking nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_2798_14527/bn_2798.prj},{NB=BN 2798 1480367 hex locking nut M8},{CNSORDERNO=1480367},{BNARTNR=1480367},{BNNORM1=VERBUS RIPP®},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl 10},{CNSMAT=Stahl 10},{BNSURFACE=schwarz},{D=8.000},{P=1.250},{C=1.200},{DA=8.000},{DC=18.200},{DW=16.100},{M=7.000},{M1=3.000},{S=13.000},{R=0.480},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DC
Flange diameter max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 2798 1480340 hex locki...
1480340
VERBUS RIPP®
Steel 10
black
5.000
4.134
0.800
11.200
4.300
1.700
8.000
BN 2798 1480359 hex locki...
1480359
VERBUS RIPP®
Steel 10
black
6.000
4.917
1.000
14.200
5.500
2.300
10.000
BN 2798 1480367 hex locki...
1480367
VERBUS RIPP®
Steel 10
black
8.000
6.647
1.250
18.200
7.000
3.000
13.000
BN 2798 1480375 hex locki...
1480375
VERBUS RIPP®
Steel 10
black
10.000
8.376
1.500
21.000
8.500
3.600
15.000
BN 2798 1480383 hex locki...
1480383
VERBUS RIPP®
Steel 10
black
12.000
10.106
1.750
24.000
10.000
4.400
17.000
BN 2798 1480391 hex locki...
1480391
VERBUS RIPP®
Steel 10
black
16.000
13.835
2.000
31.000
14.000
6.700
22.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청