카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26229 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.20 Pull version
BN 26229 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_20/bn_26229/hk_ck55_111.prj},{NB=3789363 (0)},{BNARTNR=3789363},{BNARTNR1=300110645},{TYPE=HK030CK55-111},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=3.000},{L1=5.000},{D2=2.000},{L2=36.500},{L3=9.000},{L4=7.000},{D3=3.000},{D4=2.700},{GV=1.070},{GM=0.260},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789363
3789363
300110645
HK030CK55-111
DIN 1.0403
DIN 1.0758
3.000
5.000
2.000
36.500
9.000
7.000
3.000
2.700
1.070
0.260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청