카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26172 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.10 Push version
BN 26172 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_10/bn_26172/mb700.prj},{NB=3788627 (0)},{BNARTNR=3788627},{BNARTNR1=300110717},{TYPE=MB 700-090},{M1=DIN 1.4305},{M2=DIN 1.0616},{FORM=0},{D1=9.000},{L1=10.000},{L2=13.500},{D2=9.000},{D3=8.400},{L3=9.800},{L4=0.300},{L5=6.250},{D4=8.000},{X=0.400},{G=4.000},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL BALL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D4
[mm]
X
[mm]
G
WEIGHT
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789343
3789343
300110703
MB 700-030
DIN 1.4305
DIN 1.0616
3.000
3.600
4.600
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.170
3788602
3788602
300110704
MB 700-040
DIN 1.4305
DIN 1.0616
4.000
4.000
5.200
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.340
3788727
3788727
300110708
MB 700-050
DIN 1.4305
DIN 1.0616
5.000
5.500
7.000
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.680
3788841
3788841
300110711
MB 700-060
DIN 1.4305
DIN 1.0616
6.000
6.500
8.600
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.170
3788579
3788579
300110714
MB 700-070
DIN 1.4305
DIN 1.0616
7.000
7.500
10.100
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.900
3789415
3789415
300110716
MB 700-080
DIN 1.4305
DIN 1.0616
8.000
8.500
11.600
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.840
3788627
3788627
300110717
MB 700-090
DIN 1.4305
DIN 1.0616
9.000
10.000
13.500
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.000
3789175
3789175
300110719
MB 700-100
DIN 1.4305
DIN 1.0616
10.000
11.000
14.500
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.470
3789216
3789216
300110720
MB 700-120
DIN 1.4305
DIN 1.3505
12.000
13.000
17.800
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.310
3788654
3788654
300110721
MB 700-140
DIN 1.4305
DIN 1.3505
14.000
15.000
20.400
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.720
3789489
3789489
300110722
MB 700-160
DIN 1.4305
DIN 1.3505
16.000
17.000
23.400
16.000
14.700
16.500
0.600
11.350
14.000
0.600
22.000
3789433
3789433
300110724
MB 700-180
DIN 1.4305
DIN 1.3505
18.000
19.000
26.300
18.000
16.700
18.500
0.600
12.250
16.000
0.600
31.340
3789606
3789606
300110725
MB 700-200
DIN 1.4305
DIN 1.3505
20.000
22.000
30.000
20.000
18.700
21.500
0.600
12.650
18.000
0.800
44.240
3789184
3789184
300110726
MB 700-220
DIN 1.4305
DIN 1.3505
22.000
25.000
34.000
22.000
20.700
24.500
0.600
14.850
20.000
0.800
58.610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청