카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25569 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO Rpoly), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25569 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25569/bn_25569.prj},{NB=3825730 (10.5)},{BNARTNR=3825730},{BNARTNR1=300152408},{BN=25569},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO RPoly},{BNMAT=INOX A2},{GW=M4},{NDM=4},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-3.0},{WVIS=nichtrostender Stahl},{H=7.0},{D1=7.00},{D=8.0},{S=0.5},{L=10.5},{A1A=0.50},{A1B=3.00},{A2=6.95},{A3=8.00},{A4=0.50},{A5=10.50},{A6=5.95},{A7=5.30},{A8=0.50},{A9=3.24},{A10=0.50},{A11=1.36},{A12=0.40},{A13A=8.94},{A13B=6.84},{A14A=9.87},{A14B=8.18},{A15=0.50},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825730
3825730
300152408
FASTEKS® FILKO RPoly
M4 RPoly A2
Stainless steel A2
M4
0.5-3.0
7.0
7.00
8.0
0.5
10.5
3826110
3826110
300151884
FASTEKS® FILKO RPoly
M6 RPoly A2
Stainless steel A2
M6
0.5-3.0
8.0
8.00
9.0
0.5
13.0
3824552
3824552
300151883
FASTEKS® FILKO RPoly
M8 RPoly A2
Stainless steel A2
M8
0.5-3.0
10.0
10.00
11.0
0.5
15.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청