카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25521 - Blind rivet nuts flat head, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO RFK), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25521 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25521/bn_25521.prj},{NB=3825729 (10.5)},{BNARTNR=3825729},{BNARTNR1=300136656},{BN=25521},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO RFK},{BNMAT=INOX A2},{GW=M6},{KENZIFFER=30},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-3.0},{WVIS=nichtrostender Stahl},{H=9.0},{D1=9.0},{D=13.0},{S=1.50},{L=14.50},{A1A=0.50},{A1B=3.00},{A2=9.00},{A3=13.00},{A4=1.50},{A5=14.50},{A6=7.60},{A7=7.60},{A8=0.65},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.34},{A12=0.50},{A13A=12.11},{A13B=9.68},{A14A=12.46},{A14B=10.78},{A15=0.65},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825095
3825095
300136644
FASTEKS® FILKO RFK
M4-20 RFK A2
Stainless steel A2
M4
0.3-2.0
6.0
6.0
9.0
0.75
9.75
3825858
3825858
300159417
FASTEKS® FILKO RFK
M4-30 RFK A2
Stainless steel A2
M4
1.5-3.0
6.0
6.0
9.0
0.75
10.75
3824982
3824982
300136647
FASTEKS® FILKO RFK
M4-40 RFK A2
Stainless steel A2
M4
2.5-4.0
6.0
6.0
9.0
0.75
11.75
3824788
3824788
300136650
FASTEKS® FILKO RFK
M5-20 RFK A2
Stainless steel A2
M5
0.5-3.0
7.0
7.0
10.0
1.00
13.00
3824586
3824586
300148039
FASTEKS® FILKO RFK
M5-30 RFK A2
Stainless steel A2
M5
0.7-3.0
7.0
7.0
10.0
1.00
13.00
3826087
3826087
300136653
FASTEKS® FILKO RFK
M5-40 RFK A2
Stainless steel A2
M5
2.0-4.0
7.0
7.0
10.0
1.00
14.00
3825729
3825729
300136656
FASTEKS® FILKO RFK
M6-30 RFK A2
Stainless steel A2
M6
0.5-3.0
9.0
9.0
13.0
1.50
14.50
3825357
3825357
300209766
FASTEKS® FILKO RFK
M6-45 RFK A2
Stainless steel A2
M6
2.0-4.5
9.0
9.0
13.0
1.50
16.00
3825571
3825571
300136659
FASTEKS® FILKO RFK
M6-60 RFK A2
Stainless steel A2
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
13.0
1.50
17.50
3825741
3825741
300136662
FASTEKS® FILKO RFK
M8-35 RFK A2
Stainless steel A2
M8
0.5-3.5
11.0
11.0
16.0
1.50
15.50
3826257
3826257
300136665
FASTEKS® FILKO RFK
M8-60 RFK A2
Stainless steel A2
M8
3.0-6.0
11.0
11.0
16.0
1.50
18.50
3825346
3825346
300156400
FASTEKS® FILKO RFK
M10-35 RFK A2
Stainless steel A2
M10
0.8-3.5
13.0
13.0
19.0
2.00
21.00
3824717
3824717
300163250
FASTEKS® FILKO RFK
M10-60 RFK A2
Stainless steel A2
M10
3.0-6.0
13.0
13.0
19.0
2.00
24.00
3825371
3825371
300208554
FASTEKS® FILKO RFK
M12-40 RFK A2
Stainless steel A2
M12
1.0-4.0
16.0
16.0
23.0
2.00
24.00
3825535
3825535
300163249
FASTEKS® FILKO RFK
M12-70 RFK A2
Stainless steel A2
M12
3.5-7.0
16.0
16.0
23.0
2.00
27.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청