피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22340 - Ex-reductions hexagonal
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.40 Cable glands for hazardous areas
BN 22340 Ex-reductions hexagonal for metric thread on metric thread, with o-ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_40/bn_22340/r102_1xxxx_zz_ex.prj},{NB=9012871},{BNARTNR=9012871},{L=8},{SW1=34},{EK=36},{H=11},{INSTDM=12.0},{STGEW=44.6},{EF003719=20},{PACK=50},{TEMPV=-40},{EF003720=32},{TEMPH=85},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{NDM=32.000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{NDM2=20.000},{L1=6.000},{H1=30.000},{X1=4.050},{X2=16.250},{R2=1.250},{R3=18.000},{P1=1.5},{ARTNR=R102-13220-03-EX},{ARTNRX=R102-13220-03-EX},{DESCSHORT=EX-MS-REDUKTION M32M20},{A=M32x1.5},{DESCLONG=Ex-Reduktion Messing, galv. vernickelt, M32 auf M20, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Gruppen (Zone) II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22), Kennzeichnung Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db},{B=M20x1.5},{INTNO=4024092198939},{MANUID=R102-13220-03-EX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9012865
9012865
R102-11612-03-EX
M16x1.5
M12x1.5
5
17
19
8
3.5
6.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012866
9012866
R102-12012-03-EX
M20x1.5
M12x1.5
6
22
24
9
3.5
16.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012867
9012867
R102-12016-03-EX
M20x1.5
M16x1.5
6
22
24
9
3.5
9.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012868
9012868
R102-12516-03-EX
M25x1.5
M16x1.5
7
27
30
10
5.0
25.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012869
9012869
R102-12520-03-EX
M25x1.5
M20x1.5
7
27
30
10
5.0
15.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012871
9012871
R102-13220-03-EX
M32x1.5
M20x1.5
8
34
36
11
12.0
44.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012872
9012872
R102-13225-03-EX
M32x1.5
M25x1.5
8
34
36
11
12.0
30.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012873
9012873
R102-14025-03-EX
M40x1.5
M25x1.5
8
43
46
12
13.5
88.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012874
9012874
R102-14032-03-EX
M40x1.5
M32x1.5
8
43
46
12
13.5
67.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012875
9012875
R102-15032-03-ex
M50x1.5
M32x1.5
9
55
60
13
20.0
149.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012876
9012876
R102-15040-03-EX
M50x1.5
M40x1.5
9
55
60
13
20.0
102.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
9012877
9012877
R102-16350-03-EX
M63x1.5
M50x1.5
10
65
70
14
20.0
142.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
-40
85
IEC 60079
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Straight male stud couplings S-series, DIN 2353 Form B - Thread: Whitworth ...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - Thread: metric fine...
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - Thread: Whitworth tube th...
VOSS
11.04.2023
Manometers VAM - VAM 63 V U PSI
Schmalz
21.11.2023
BN 708 - Stud bolts with reduced shank (DIN 2510-3 L), steel 21 CrMo V57, p...
Bossard Catalog
31.10.2023
6xxxx/OM - Reduction metric - PG with O-ring
Jacob
23.01.2024
BN 22040 - Reductions hexagonal
Bossard Catalog
26.01.2023
Straight male stud couplings L-series, ISO 6149 - Thread: metric fine threa...
VOSS
11.04.2023
063xx PAU - Gland body
Jacob
12.12.2022
REDUKTION M. O-RING PG 29-16
HARTING
14.04.2022
BN 22236 - Reductions hexagonal
Bossard Catalog
26.01.2023
Straight male stud couplings S-series, ANSI/ASME B 1 - Thread: NPT (ANSI/AS...
VOSS
11.04.2023
BN 22038 - Reductions knurled
Bossard Catalog
26.01.2023
Straight reduction coupling, S-series, ISO 8434-1-RDS - Tube connector on b...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청