카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22077 - Cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22076, BN 22077 Cable glands with metric thread and sealing insert for especially moulded AS-i Bus-cable
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22076_22077/50_6_xx_pazzzzasi_2_asmtab.prj},{NB=3690729},{BNARTNR=3690729},{ARTNRX=50.620PASW/ASI2},{A=M20x1.5},{ANDM=20},{C=2xAS-i Bus-Leitung},{L=8},{SW1=24},{SW2=24},{EK=26.5},{H=37},{STGEW=8.8},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{MATD=EPDM},{PACK=100},{P=1.5},{ARTNR1=50.620},{E=26.5},{SW22=12.2},{SW11=6.0},{R=6.0},{RAL7001=PA7001ASI2},{RAL7035=PA7035ASI2},{RAL9005=PASW/ASI2},{IP65=IP65},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CTN=39269097},{RB=4.00},{NDM=11.60},{DINS1=6.65},{DINS2=6.80},{A1=M20},{L1=4.700},{VER=1},{PPATH=50_6_xx_pazzzzasi_2_asmtpl.prj},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Thread length
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3690732
3690732
50.620PA7001ASI2
M20x1.5
2x AS-i Bus-cable
8
24
24
26.5
37
8.8
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
EPDM
100
IP65
-40
-20
100
39269097
3690730
3690730
50.620PA7035ASI2
M20x1.5
2x AS-i Bus-cable
8
24
24
26.5
37
8.8
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
EPDM
100
IP65
-40
-20
100
39269097
3690729
3690729
50.620PASW/ASI2
M20x1.5
2x AS-i Bus-cable
8
24
24
26.5
37
8.8
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
EPDM
100
IP65
-40
-20
100
39269097
3690728
3690728
50.625PA7001ASI2
M25x1.5
2x AS-i Bus-cable
8
29
29
32.0
43
16.5
PA6 V-2
RAL 7001 silbergrau
TPE/TPS
50
IP65
-40
-20
100
39269097
3690731
3690731
50.625PA7035ASI2
M25x1.5
2x AS-i Bus-cable
8
29
29
32.0
43
16.5
PA6 V-2
RAL 7035 lichtgrau
TPE/TPS
50
IP65
-40
-20
100
39269097
3690727
3690727
50.625PASW/ASI2
M25x1.5
2x AS-i Bus-cable
8
29
29
32.0
43
16.5
PA6 V-2
RAL 9005 tiefschwarz
TPE/TPS
50
IP65
-40
-20
100
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청