피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2107 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully threaded (ISO 14581), stainless steel A2, blackened
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 3803, BN 2107, BN 20039 Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_3803_2107_20039/bn_2107.prj},{NB=BN 2107 9011941 hexalobular socket countersunk flat head screw M3x12},{CNSORDERNO=9011941},{BNARTNR=9011941},{BNNORM1=ISO 14581},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=geschwärzt},{D=3.0},{D3=2.387},{P=0.500},{L=12},{DK=5.500},{K=1.650},{INNENSECHSRUN=X10},{NR=10},{A=2.80},{T=0.830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
Torx outer diameter
[mm]
T
Torx-depth max.
[mm]
BN 2107 9011930 hexalobul...
9011930
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.0
1.509
0.400
5
2.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 2107 9011931 hexalobul...
9011931
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.0
1.509
0.400
6
3.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 2107 9011932 hexalobul...
9011932
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.0
1.509
0.400
8
5.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 2107 9011933 hexalobul...
9011933
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.5
1.948
0.450
4
1.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 2107 9011934 hexalobul...
9011934
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.5
1.948
0.450
6
3.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 2107 9011935 hexalobul...
9011935
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.5
1.948
0.450
8
5.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 2107 9011936 hexalobul...
9011936
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
2.5
1.948
0.450
10
7.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 2107 9011937 hexalobul...
9011937
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
5
1.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011938 hexalobul...
9011938
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
6
2.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011939 hexalobul...
9011939
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
8
4.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011940 hexalobul...
9011940
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
10
6.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011941 hexalobul...
9011941
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
12
8.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011942 hexalobul...
9011942
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
16
12.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011943 hexalobul...
9011943
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
20
16.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011944 hexalobul...
9011944
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
3.0
2.387
0.500
25
21.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 2107 9011945 hexalobul...
9011945
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
4.0
3.141
0.700
8
3.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
BN 2107 9011946 hexalobul...
9011946
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
4.0
3.141
0.700
10
5.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
BN 2107 9011947 hexalobul...
9011947
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
4.0
3.141
0.700
12
7.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
BN 2107 9011948 hexalobul...
9011948
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
4.0
3.141
0.700
16
11.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
BN 2107 9011949 hexalobul...
9011949
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
4.0
3.141
0.700
20
15.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
BN 2107 9011950 hexalobul...
9011950
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
4.0
3.141
0.700
25
20.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
BN 2107 9011951 hexalobul...
9011951
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
5.0
4.019
0.800
10
4.900
9.300
2.700
X25
25
4.50
1.510
BN 2107 9011952 hexalobul...
9011952
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
5.0
4.019
0.800
12
6.900
9.300
2.700
X25
25
4.50
1.510
BN 2107 9011953 hexalobul...
9011953
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
5.0
4.019
0.800
16
10.900
9.300
2.700
X25
25
4.50
1.510
BN 2107 9011954 hexalobul...
9011954
ISO 14581
Stainless steel A2
geschwärzt
5.0
4.019
0.800
20
14.900
9.300
2.700
X25
25
4.50
1.510
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청